Menu Search

Disco de protección de bridas

En stock

Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.

La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.

  • Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. Se fijan fácilmente con abrazaderas y, cuando es necesario, con otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
  • Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas.
  • Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad b1  Tamaño nominal de la tubería Índice de presión de clase OD Compra
1,5697 € - 1,6537 € 15 En stock
22.2 mm
300
155.6 mm
1,5698 € - 3,4738 € 140 En stock
19.1 mm
150
152.4 mm
2,3081 € - 5,1007 € 18 En stock
19.1 mm
150
228.6 mm
8,3038 € - 18,3424 € 2 En stock
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
15,1774 € - 15,9729 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
13,4342 € - 29,6821 € 15 En stock
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
22,4403 € - 23,6113 € 4 En stock
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
5,8708 € - 12,9688 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
150
406.4 mm
34,4444 € - 36,2575 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
25,0489 € - 26,3638 € 10 En stock
34.9 mm
30"
150
984.3 mm
11,2974 € - 24,9855 € 150 En stock
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
0,9478 € - 2,0987 € 100 En stock
15.9 mm
150
88.9 mm
2,4185 € - 2,5467 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
300
228.6 mm
5,3229 € - 11,7692 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
300
381.0 mm
11,71 € - 25,874 € 69 En stock
34.9 mm
16"
300
647.7 mm
1,3508 € - 1,4214 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
300
133.4 mm
2,1135 € - 4,6712 € 85 En stock
22.2 mm
300
209.6 mm
10387207 3,9075 € - 8,6338 € 62 En stock
22.2 mm
300
317.5 mm
4,3645 € - 9,6472 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
150
342.9 mm
19,3473 € - 21,2831 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.3 mm
22"
300
838.2 mm
  • de 8
Protector de bridas 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Negro Goma

10387139

Rango de precios
1,6537 € - 1,5697 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 152.4 mm ASME, ANSI 150 2 Negro Goma

10386873

Rango de precios
3,4738 € - 1,5698 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    152.4 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Negro Goma

10386910

Rango de precios
5,1007 € - 2,3081 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Negro PP

10386972

Rango de precios
18,3424 € - 8,3038 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    14"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Negro PP

10387016

Rango de precios
15,9729 € - 15,1774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    22"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Negro PP

10387009

Rango de precios
29,6821 € - 13,4342 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    20"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 927.1 mm ASME, ANSI 150 28 Negro PP

10387047

Rango de precios
23,6113 € - 22,4403 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    927.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    28"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Negro Goma

10386958

Rango de precios
12,9688 € - 5,8708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 Negro PP

10387085

Rango de precios
36,2575 € - 34,4444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    36"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 984.3 mm ASME, ANSI 150 30 Negro PP

10387054

Rango de precios
26,3638 € - 25,0489 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    984.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    30"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 Negro PP

10386996

Rango de precios
24,9855 € - 11,2974 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Negro Goma

10386828

Rango de precios
2,0987 € - 0,9478 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2 Negro Goma

10387177

Rango de precios
2,5467 € - 2,4185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Negro Goma

10387214

Rango de precios
11,7692 € - 5,3229 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 647.7 mm ASME, ANSI 300 16 Negro PP

10387252

Rango de precios
25,874 € - 11,71 €

Niveles de existencias
69 En stock
Atributos
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    647.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    16"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
Protector de bridas 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Negro Goma

10387122

Rango de precios
1,4214 € - 1,3508 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Negro Goma

10387160

Rango de precios
4,6712 € - 2,1135 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Negro Goma

10387207

Rango de precios
8,6338 € - 3,9075 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Negro Goma

10386941

Rango de precios
9,6472 € - 4,3645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 838.2 mm ASME, ANSI 300 22 Negro PP

10387283

Rango de precios
21,2831 € - 19,3473 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    838.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    22"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro