Menu Search

Disco de protección de bridas

En stock

Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.

La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.

  • Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. Se fijan fácilmente con abrazaderas y, cuando es necesario, con otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
  • Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas.
  • Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad b1  Tamaño nominal de la tubería Índice de presión de clase OD Compra
8,6327 € - 9,0865 € 2 En stock
38.1 mm
900
546.1 mm
16,5917 € - 17,4655 € 8 En stock
50.8 mm
18"
900
787.4 mm
0,9086 € - 0,9573 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
6
75.0 mm
1,2841 € - 2,8391 € 84 En stock
14.0 mm
6
130.0 mm
2,6001 € - 5,746 € 360 En stock
18.0 mm
6
240.0 mm
6,6959 € - 14,8093 € 100 En stock
22.0 mm
6
440.0 mm
1,6396 € - 3,6261 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
25
165.0 mm
2,6424 € - 5,8391 € 165 En stock
18.0 mm
16
250.0 mm
1,5296 € - 3,3807 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
25
140.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
25
90.0 mm
3,5732 € - 7,8976 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
16
285.0 mm
1,904 € - 4,21 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
16
185.0 mm
0,9772 € - 1,0279 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
6
80.0 mm
1,5296 € - 3,3807 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
6
140.0 mm
29,9254 € - 66,1554 € 3 En stock
73.0 mm
26"
900
1085.9 mm
0,9573 € - 1,0059 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
6
90.0 mm
1,5143 € - 1,5939 € 42 En stock
25.4 mm
900
149.2 mm
2,5158 € - 2,6485 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
900
241.3 mm
7,2959 € - 7,6826 € 13 En stock
38.1 mm
900
469.9 mm
2,1135 € - 4,6712 € 200 En stock
18.0 mm
6
210.0 mm
  • de 8
Protector de bridas 546.1 mm ASME, ANSI 900 10 Negro Goma

10387627

Rango de precios
9,0865 € - 8,6327 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    546.1 mm
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 787.4 mm ASME, ANSI 900 18 Negro PP

10387665

Rango de precios
17,4655 € - 16,5917 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    787.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
Protector de bridas 75.0 mm DIN 6 DN 10 Negro Corrugated LDPE

10387702

Rango de precios
0,9573 € - 0,9086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 130.0 mm DIN 6 DN 40 Negro Corrugated LDPE

10387740

Rango de precios
2,8391 € - 1,2841 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    130.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 240.0 mm DIN 6 DN125 Negro Corrugated LDPE

10387795

Rango de precios
5,746 € - 2,6001 €

Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 440.0 mm DIN 6 DN 300 Negro Corrugated LDPE

10387832

Rango de precios
14,8093 € - 6,6959 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    440.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 165.0 mm DIN 101625 DN 50 Negro Corrugated LDPE

10387924

Rango de precios
3,6261 € - 1,6396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    165.0 mm
  • Índice de presión de clase
    25
  • Índice de presión de clase
    10
  • Índice de presión de clase
    16
Protector de bridas 250.0 mm DIN 1016 DN125 Negro Corrugated LDPE

10387962

Rango de precios
5,8391 € - 2,6424 €

Niveles de existencias
165 En stock
Atributos
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Índice de presión de clase
    16
  • Índice de presión de clase
    10
  • Color
    Negro
Protector de bridas 140.0 mm DIN 101625 DN 32 Negro Corrugated LDPE

10387900

Rango de precios
3,3807 € - 1,5296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Índice de presión de clase
    10
  • Índice de presión de clase
    25
  • Índice de presión de clase
    16
Protector de bridas 90.0 mm DIN 101625 DN 10 Negro Corrugated LDPE

10435168


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Índice de presión de clase
    16
  • Índice de presión de clase
    25
  • Índice de presión de clase
    10
Protector de bridas 285.0 mm DIN 1016 DN150 Negro Corrugated LDPE

10387979

Rango de precios
7,8976 € - 3,5732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Índice de presión de clase
    10
  • Índice de presión de clase
    16
  • Color
    Negro
Protector de bridas 185.0 mm DIN 1016 DN65 Negro Corrugated LDPE

10387931

Rango de precios
4,21 € - 1,904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Índice de presión de clase
    10
  • Índice de presión de clase
    16
  • Color
    Negro
Protector de bridas 80.0 mm DIN 6 DN 15 Negro Corrugated LDPE

10387719

Rango de precios
1,0279 € - 0,9772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 140.0 mm DIN 6 DN 50 Negro Corrugated LDPE

10387757

Rango de precios
3,3807 € - 1,5296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 1085.9 mm ASME, ANSI 900 26 Negro PP

10387689

Rango de precios
66,1554 € - 29,9254 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • b1
    73.0 mm
  • OD
    1085.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    26"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
Protector de bridas 90.0 mm DIN 6 DN 20 Negro Corrugated LDPE

10387726

Rango de precios
1,0059 € - 0,9573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 149.2 mm ASME, ANSI 900 1 Negro Goma

10387535

Rango de precios
1,5939 € - 1,5143 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    149.2 mm
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 241.3 mm ASME, ANSI 900 3 Negro Goma

10387573

Rango de precios
2,6485 € - 2,5158 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    241.3 mm
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 469.9 mm ASME, ANSI 900 8 Negro Goma

10387610

Rango de precios
7,6826 € - 7,2959 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    469.9 mm
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 210.0 mm DIN 6 DN100 Negro Corrugated LDPE

10387788

Rango de precios
4,6712 € - 2,1135 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    210.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE