Menu Search

Protector de bridas 149.2 mm ASME, ANSI 900 1 Negro Goma

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Referencia de Essentra:

10387535

Número de pieza del fabricante:

491772

42 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,5939 €
250 + 1,5143 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

79,70 €

50 x 1,5939 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
b1 25.4 mm
OD 149.2 mm
Índice de presión de clase 900
Color Negro
Material Goma
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros