Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.
La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | b1 | Tamaño nominal de la tubería | Índice de presión de clase | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5698 € - 3,4738 € | 11 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,0006 € - 2,2129 € | 38 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 2,1812 € - 4,8236 € | 3 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 1,904 € - 4,21 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 23,9794 € - 25,2414 € | 80 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| 11,5068 € - 12,1151 € | 2 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
| 2,6001 € - 5,746 € | 360 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 6,6959 € - 14,8093 € | 100 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| 0,9478 € - 2,0987 € | 100 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,9949 € - 1,0478 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 31,3831 € - 33,0407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
||
| 1,2513 € - 1,3176 € | 200 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
| 10387207 | 3,9075 € - 8,6338 € | 62 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
|
| 9,7382 € - 10,2586 € | 23 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
| 1,5697 € - 1,6537 € | 15 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
| 2,4185 € - 2,5467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 19,3473 € - 21,2831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.626 in
41.3 mm
|
22"
|
300
|
33 in
838.2 mm
|
||
| 30,4015 € - 67,2027 € | 7 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
30"
|
300
|
43 in
1092.2 mm
|
||
| 1,904 € - 4,21 € | 150 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 1,2841 € - 2,8391 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar