Menu Search

Disco de protección de bridas

En stock

Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.

La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.

  • Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. Se fijan fácilmente con abrazaderas y, cuando es necesario, con otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
  • Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas.
  • Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad b1  Tamaño nominal de la tubería Índice de presión de clase OD Compra
0,9573 € - 1,0059 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
6
90.0 mm
34,4423 € - 76,1412 € Solicite el plazo de entrega aquí
79.4 mm
28"
900
1168.4 mm
1,5571 € - 3,4421 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
6
160.0 mm
10,5125 € - 11,0646 € 16 En stock
38.1 mm
12"
900
609.6 mm
3,129 € - 6,9138 € 25 En stock
18.0 mm
6
265.0 mm
1,2376 € - 2,7355 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
6
120.0 mm
1,904 € - 4,21 € 15 En stock
18.0 mm
6
190.0 mm
27,8235 € - 29,2939 € 6 En stock
66.7 mm
24"
900
1041.4 mm
11,5068 € - 12,1151 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.3 mm
14"
900
641.4 mm
7,2959 € - 7,6826 € 13 En stock
38.1 mm
900
469.9 mm
16,5917 € - 17,4655 € 8 En stock
50.8 mm
18"
900
787.4 mm
4,0027 € - 8,8496 € 50 En stock
18.0 mm
6
320.0 mm
8,4096 € - 18,5963 € 14 En stock
22.0 mm
6
490.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
25
90.0 mm
0,9772 € - 1,0279 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
6
80.0 mm
1,5296 € - 3,3807 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
6
140.0 mm
8,6327 € - 9,0865 € 2 En stock
38.1 mm
900
546.1 mm
0,9086 € - 0,9573 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
6
75.0 mm
1,7665 € - 3,9012 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
150
177.8 mm
2,6826 € - 5,93 € 10 En stock
22.2 mm
150
254.0 mm
  • de 8
Protector de bridas 90.0 mm DIN 6 DN 20 Negro Corrugated LDPE

10387726

Rango de precios
1,0059 € - 0,9573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 1168.4 mm ASME, ANSI 900 28 Negro PP

10387696

Rango de precios
76,1412 € - 34,4423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    79.4 mm
  • OD
    1168.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    28"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
Protector de bridas 160.0 mm DIN 6 DN65 Negro Corrugated LDPE

10387764

Rango de precios
3,4421 € - 1,5571 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    160.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 609.6 mm ASME, ANSI 900 12 Negro PP

10387634

Rango de precios
11,0646 € - 10,5125 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    609.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
Protector de bridas 265.0 mm DIN 6 DN150 Negro Corrugated LDPE

10387801

Rango de precios
6,9138 € - 3,129 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    265.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 120.0 mm DIN 6 DN 32 Negro Corrugated LDPE

10387733

Rango de precios
2,7355 € - 1,2376 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    120.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 190.0 mm DIN 6 DN80 Negro Corrugated LDPE

10387771

Rango de precios
4,21 € - 1,904 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    190.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 1041.4 mm ASME, ANSI 900 24 Negro PP

10387672

Rango de precios
29,2939 € - 27,8235 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • b1
    66.7 mm
  • OD
    1041.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    24"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
Protector de bridas 641.4 mm ASME, ANSI 900 14 Negro PP

10387641

Rango de precios
12,1151 € - 11,5068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    641.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    14"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
Protector de bridas 469.9 mm ASME, ANSI 900 8 Negro Goma

10387610

Rango de precios
7,6826 € - 7,2959 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    469.9 mm
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 787.4 mm ASME, ANSI 900 18 Negro PP

10387665

Rango de precios
17,4655 € - 16,5917 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    787.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
Protector de bridas 320.0 mm DIN 6 DN 200 Negro Corrugated LDPE

10387818

Rango de precios
8,8496 € - 4,0027 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    320.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 490.0 mm DIN 6 DN 350 Negro Corrugated LDPE

10387849

Rango de precios
18,5963 € - 8,4096 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    490.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 90.0 mm DIN 101625 DN 10 Negro Corrugated LDPE

10435168


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Índice de presión de clase
    16
  • Índice de presión de clase
    25
  • Índice de presión de clase
    10
Protector de bridas 80.0 mm DIN 6 DN 15 Negro Corrugated LDPE

10387719

Rango de precios
1,0279 € - 0,9772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 140.0 mm DIN 6 DN 50 Negro Corrugated LDPE

10387757

Rango de precios
3,3807 € - 1,5296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 546.1 mm ASME, ANSI 900 10 Negro Goma

10387627

Rango de precios
9,0865 € - 8,6327 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    546.1 mm
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 75.0 mm DIN 6 DN 10 Negro Corrugated LDPE

10387702

Rango de precios
0,9573 € - 0,9086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 Negro Goma

10386880

Rango de precios
3,9012 € - 1,7665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 254.0 mm ASME, ANSI 150 5 Negro Goma

10386927

Rango de precios
5,93 € - 2,6826 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma