Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Acero de aleación de cromo Color: Amarillo, Rojo, Azul, Verde Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Deflexión operativa máxima | Índice de elasticidad | Color | Diámetro del orificio | Deflexión máxima | Fuerza máxima | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5833 € - 11,1408 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
98.7 Nmm
98.7 Nmm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
4384.0 N
4384.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 17,7151 € - 18,6481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.398 in
60.9 mm
|
60.7 Nmm
60.7 Nmm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.854 in
72.5 mm
|
4398.0 N
4398.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 7,2068 € - 7,5866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
300.1 Nmm
300.1 Nmm
|
Rojo
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
6961.0 N
6961.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,1346 € - 2,2457 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.449 in
11.4 mm
|
219.5 Nmm
219.5 Nmm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
2765.0 N
2765.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,6751 € - 5,9745 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.898 in
22.8 mm
|
107.3 Nmm
107.3 Nmm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
2822.0 N
2822.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 14,2434 € - 14,9923 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
63.2 Nmm
63.2 Nmm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2920.0 N
2920.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 18,866 € - 19,8582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.398 in
60.9 mm
|
39.5 Nmm
39.5 Nmm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
2939.0 N
2939.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,1734 € - 3,3405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.378 in
9.6 mm
|
280.7 Nmm
280.7 Nmm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3088.0 N
3088.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,782 € - 2,928 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
127.1 Nmm
127.1 Nmm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
2935.0 N
2935.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,8391 € - 6,1458 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.346 in
34.2 mm
|
70.6 Nmm
70.6 Nmm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.65 in
41.9 mm
|
2958.0 N
2958.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 8,6021 € - 9,0548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.102 in
53.4 mm
|
45.2 Nmm
45.2 Nmm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.563 in
65.1 mm
|
2943.0 N
2943.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 6,9011 € - 7,265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.52 in
13.2 mm
|
313.0 Nmm
313.0 Nmm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4664.0 N
4664.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 7,613 € - 8,0139 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.051 in
26.7 mm
|
141.5 Nmm
141.5 Nmm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
4357.0 N
4357.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 13,1824 € - 13,8763 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.654 in
42.0 mm
|
89.2 Nmm
89.2 Nmm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
4324.0 N
4324.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,6015 € - 1,6861 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.602 in
15.3 mm
|
96.7 Nmm
96.7 Nmm
|
Rojo
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1701.0 N
1701.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,0591 € - 3,2189 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.205 in
30.6 mm
|
46.5 Nmm
46.5 Nmm
|
Rojo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
1745.0 N
1745.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 7,1899 € - 7,5675 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.795 in
45.6 mm
|
30.9 Nmm
30.9 Nmm
|
Rojo
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.197 in
55.8 mm
|
1724.0 N
1724.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 11,0594 € - 11,6412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.346 in
34.2 mm
|
109.8 Nmm
109.8 Nmm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
4545.0 N
4545.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 14,6252 € - 15,3953 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.102 in
53.4 mm
|
69.2 Nmm
69.2 Nmm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.504 in
63.6 mm
|
4403.0 N
4403.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,6452 € - 3,8366 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.602 in
15.3 mm
|
267.5 Nmm
267.5 Nmm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
4761.0 N
4761.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar