Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Acero de aleación de cromo Color: Amarillo, Rojo, Azul, Verde Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Deflexión operativa máxima | Índice de elasticidad | Color | Diámetro del orificio | Deflexión máxima | Fuerza máxima | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,5089 € - 102,6393 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
337.0 Nmm
337.0 Nmm
|
Amarillo
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.551 in
64.8 mm
|
21838.0 N
21838.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 44,1466 € - 46,4706 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.134 in
28.8 mm
|
341.8 Nmm
341.8 Nmm
|
Amarillo
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
13535.0 N
13535.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 27,3814 € - 28,8226 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
Azul
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.787 in
147.0 mm
|
2452.0 N
2452.0 N
|
Carga media
|
||
| 8,5534 € - 9,0051 € | 240 En stock |
1.402 in
35.6 mm
|
89.1 Nmm
89.1 Nmm
|
Azul
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
3475.0 N
3475.0 N
|
Carga media
|
||
| 15,0336 € - 15,8248 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.189 in
55.6 mm
|
55.3 Nmm
55.3 Nmm
|
Azul
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.433 in
61.8 mm
|
3419.0 N
3419.0 N
|
Carga media
|
||
| 27,1451 € - 28,5732 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.803 in
71.2 mm
|
65.9 Nmm
65.9 Nmm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5546.0 N
5546.0 N
|
Carga media
|
||
| 9,5805 € - 10,0862 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
61.0 Nmm
61.0 Nmm
|
Azul
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
3408.0 N
3408.0 N
|
Carga media
|
||
| 20,5598 € - 21,6414 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4 in
101.6 mm
|
30.1 Nmm
30.1 Nmm
|
Azul
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
3397.0 N
3397.0 N
|
Carga media
|
||
| 27,6762 € - 29,1347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.606 in
40.8 mm
|
210.8 Nmm
210.8 Nmm
|
Azul
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.768 in
44.9 mm
|
9464.0 N
9464.0 N
|
Carga media
|
||
| 17,8685 € - 18,8099 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.402 in
35.6 mm
|
139.4 Nmm
139.4 Nmm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
5464.0 N
5464.0 N
|
Carga media
|
||
| 29,1955 € - 30,732 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.811 in
46.0 mm
|
183.6 Nmm
183.6 Nmm
|
Azul
|
2.48 in
63.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
9326.0 N
9326.0 N
|
Carga media
|
||
| 25,4919 € - 26,834 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.189 in
55.6 mm
|
86.4 Nmm
86.4 Nmm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.563 in
65.1 mm
|
5627.0 N
5627.0 N
|
Carga media
|
||
| 6,9223 € - 7,2872 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.004 in
76.3 mm
|
3.8 Nmm
3.8 Nmm
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
426.0 N
426.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 1,7147 € - 1,8046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
60.5 Nmm
60.5 Nmm
|
Amarillo
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1071.0 N
1071.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 1,6099 € - 1,6946 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
70.7 Nmm
70.7 Nmm
|
Amarillo
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1039.0 N
1039.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 2,2668 € - 2,3864 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
39.9 Nmm
39.9 Nmm
|
Amarillo
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1108.0 N
1108.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 4,2206 € - 4,4428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.004 in
25.5 mm
|
29.5 Nmm
29.5 Nmm
|
Amarillo
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1116.0 N
1116.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 2,746 € - 2,8899 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.878 in
22.3 mm
|
14.0 Nmm
14.0 Nmm
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
461.0 N
461.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 2,0214 € - 2,1293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.248 in
6.3 mm
|
326.5 Nmm
326.5 Nmm
|
Amarillo
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
2253.0 N
2253.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 2,0225 € - 2,1304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
146.9 Nmm
146.9 Nmm
|
Amarillo
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
2380.0 N
2380.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar