10445334
1218611
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 2,8899 € |
| 50 + | 2,746 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 0.492 in |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 12.5 mm |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Deflexión máxima | 1.299 in |
| Deflexión máxima | 33.0 mm |
| Fuerza máxima | 461.0 N |
| Fuerza máxima | 461.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 22.3 mm |
| Deflexión operativa máxima | 0.878 in |
| Fuerza operativa máxima | 311.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 311.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 0.594 in |
| Deflexión operativa óptima | 15.1 mm |
| Longitud general | 89.0 mm |
| Longitud general | 3.504 in |
| Diámetro de la varilla | 7.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.276 in |
| Índice de elasticidad | 14.0 Nmm |
| Índice de elasticidad | 14.0 Nmm |
| Color | Amarillo |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | De resistencia extra alta |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar