Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.
Código De La Serie: SR1712
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor del panel mínimo | Color | Grosor máximo del panel | Material completo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10161838 | 120,9923 € - 127,3497 € | 9 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliamida 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
| 122,7694 € - 129,2326 € | 173 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 115,4459 € - 115,4459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
Natural
|
0.106 in
2.7 mm
|
Poliamida 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 365,9494 € - 385,2015 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.106 in
2.7 mm
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamida 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 776,8239 € - 817,7189 € | 6 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
Negro
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 99,963 € - 105,2204 € | 4 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietileno
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 10268278 | 62,6224 € - 65,9121 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietileno
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 10172001 | 197,2921 € - 207,6693 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliamida 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
| 755,8476 € - 795,6318 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.09 in
2.29 mm
|
Negro
|
0.125 in
3.18 mm
|
Elastómero termoplástico
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 212,2178 € - 223,3777 € | 11 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Gris
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamida 66.6
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,6135 € - 0,6455 € | 530 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.051 in
1.3 mm
|
Poliamida
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 2,2379 € - 2,3557 € | 240 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamida 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,13 € - 1,1893 € | 360 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,4876 € - 1,5655 € | 930 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10026632 | 1,4037 € - 1,4777 € | 1410 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 204,8026 € - 215,5817 € | 2 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
Blanco
|
0.051 in
1.3 mm
|
Poliestireno
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 323,9332 € - 340,9851 € | 104 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Gris
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 137,674 € - 144,9305 € | 3 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
Natural
|
0.106 in
2.7 mm
|
Poliamida 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,0744 € - 1,1307 € | 98 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
0.256 in
6.5 mm
|
Poliamida
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 1.334,8822 € - 1.405,1419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
Negro
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acero inoxidable
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar