Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.
Código De La Serie: SR1712
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor del panel mínimo | Color | Grosor máximo del panel | Material completo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.334,8822 € - 1.405,1419 € | 2 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
Negro
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1.334,8822 € - 1.405,1419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.043 in
1.1 mm
|
Negro
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acero inoxidable
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 1,7792 € - 1,873 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamida 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,9608 € - 3,1166 € | 360 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamida 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,6124 € - 1,697 € | 270 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Natural
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,4319 € - 1,507 € | 390 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,4333 € - 3,6138 € | 90 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 81,737 € - 86,0317 € | 3 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,0744 € - 1,1307 € | 98 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
0.256 in
6.5 mm
|
Poliamida
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 66,843 € - 70,3655 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietileno
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,1826 € - 2,2972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliamida 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 542,6988 € - 571,2703 € | 44 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 122,7694 € - 129,2326 € | 173 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 115,4459 € - 115,4459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
Natural
|
0.106 in
2.7 mm
|
Poliamida 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 365,9494 € - 385,2015 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.106 in
2.7 mm
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamida 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 111,1758 € - 117,0255 € | 2 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 137,674 € - 144,9305 € | 3 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
Natural
|
0.106 in
2.7 mm
|
Poliamida 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 204,8026 € - 215,5817 € | 2 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
Blanco
|
0.051 in
1.3 mm
|
Poliestireno
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 323,9332 € - 340,9851 € | 104 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Gris
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6356 € - 0,6687 € | 11400 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
0.087 in
2.2 mm
|
Poliamida
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar