Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.
Código De La Serie: SR1712
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor del panel mínimo | Color | Grosor máximo del panel | Material completo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734,0672 € - 772,709 € | 5 En stock |
0.043 in
1.1 mm
|
Negro
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1.334,8822 € - 1.405,1419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
Negro
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acero inoxidable
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 10268278 | 62,6224 € - 65,9121 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietileno
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 99,963 € - 105,2204 € | 4 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietileno
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 2,1544 € - 2,2679 € | 1020 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamida 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,2379 € - 2,3557 € | 240 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamida 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 65,1082 € - 68,5355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietileno
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,4037 € - 1,4777 € | 390 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.031 in
0.8 mm
|
Poliamida 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,6984 € - 4,9456 € | 1170 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Poliamida 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,6413 € - 2,7802 € | 300 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamida 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10172001 | 197,2921 € - 207,6693 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliamida 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
| 81,737 € - 86,0317 € | 2 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
Natural
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 121,9761 € - 128,397 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
Negro
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10160657 | 734,0672 € - 772,709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.055 in
1.4 mm
|
Negro
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 817,3486 € - 860,3698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.114 in
2.9 mm
|
Negro
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acero inoxidable
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 210,5571 € - 221,6429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
Negro
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliamida 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 47,2947 € - 49,7805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
Negro
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,13 € - 1,1893 € | 360 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,4876 € - 1,5655 € | 930 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10026632 | 1,4037 € - 1,4777 € | 1410 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar