Menu Search

Cubiertas de enmascaramiento extensibles

En stock

Las Cubiertas de enmascaramiento extensibles son una excelente alternativa a las tapas convencionales, cuando las piezas que requieren cobertura tienen formas incómodas. Nuestra gama incluye fundas fabricadas con pebd y pe que están diseñadas para estirarse y que cuentan con un extremo elástico. También disponibles en nuestra gama son las cubiertas de silicona que dependen de la elasticidad natural de los materiales para su expansión.

Las tapas elásticas de pebd y de PE proporcionan un ajuste más holgado. Esto los hace ideales para la protección general durante el transporte y el almacenamiento, y para requisitos de enmascaramiento ligeros.

Por el contrario, las tapas de silicona ofrecen un agarre más fuerte en la pieza. Esto los hace adecuados para aplicaciones sensibles a la presión.

  • Diseñado específicamente para proteger las piezas de los recubrimientos, la pintura, el chapado o los tratamientos abrasivos.
  • Ideales para la protección general durante el transporte y el almacenamiento.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 100 C para materiales de silicona y pebd y de hasta 60 C para materiales de PE.
Material: PE, PEBD, Silicona Color: Transparente, Azul, Rojo, Blanco Código De La Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
41 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Temperatura máxima A Tipo OD Compra
1,2965 € - 1,4406 € 1100 En stock
Azul
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
1,2965 € - 1,4406 € 200 En stock
Transparente
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
0,0929 € - 0,1032 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
0,1381 € - 0,1535 € 22000 En stock
Transparente
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
0,1992 € - 0,2213 € 3000 En stock
Azul
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
0,1036 € - 0,1151 € 7000 En stock
Azul
PE
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
0,2323 € - 0,2581 € 2000 En stock
Transparente
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
1,0454 € - 2,3102 € 160 En stock
Transparente
PEBD
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
1,4615 € - 3,2311 € 450 En stock
Transparente
PEBD
300.0 mm
250.0 mm
0,9393 € - 2,0764 € 2430 En stock
Transparente
PEBD
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
2,0847 € - 4,6061 € 310 En stock
Transparente
PEBD
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
0,8363 € - 1,8488 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PEBD
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
1,2566 € - 2,7768 € 2100 En stock
Transparente
PEBD
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
1,1494 € - 2,5399 € 1470 En stock
Transparente
PEBD
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
1,6789 € - 3,71 € 960 En stock
Transparente
PEBD
600.0 mm
450.0 mm
1,3534 € - 2,9921 € 2630 En stock
Transparente
PEBD
300.0 mm
150.0 mm
1,8807 € - 4,1591 € 20 En stock
Transparente
PEBD
600.0 mm
600.0 mm
1,5697 € - 3,4711 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PEBD
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
1,0602 € - 2,3436 € 22400 En stock
Blanco
Silicona
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
1,5256 € - 3,3724 € 2400 En stock
Rojo
Silicona
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
  • de 3
Capuchón para cubierta extensibles 165.1 mm 812.8 mm Azul PE

20559588

Rango de precios
1,4406 € - 1,2965 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 165.1 mm 812.8 mm Transparente PE

20559595

Rango de precios
1,4406 € - 1,2965 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 31.0 mm 96.0 mm Transparente PE

20559373

Rango de precios
0,1032 € - 0,0929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 50.8 mm 146.1 mm Transparente PE

20559434

Rango de precios
0,1535 € - 0,1381 €

Niveles de existencias
22000 En stock
Atributos
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 50.8 mm 203.2 mm Azul PE

20559380

Rango de precios
0,2213 € - 0,1992 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 38.1 mm 114.3 mm Azul PE

20559403

Rango de precios
0,1151 € - 0,1036 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 63.5 mm 254.0 mm Transparente PE

20559458

Rango de precios
0,2581 € - 0,2323 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 50.0 mm 300.0 mm Transparente PEBD

10288238

Rango de precios
2,3102 € - 1,0454 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles Transparente PEBD

10288276

Rango de precios
3,2311 € - 1,4615 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para cubierta extensibles 50.0 mm 200.0 mm Transparente PEBD

10288221

Rango de precios
2,0764 € - 0,9393 €

Niveles de existencias
2430 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles 900.0 mm 600.0 mm Transparente PEBD

10288313

Rango de precios
4,6061 € - 2,0847 €

Niveles de existencias
310 En stock
Atributos
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles 50.0 mm 100.0 mm Transparente PEBD

10288214

Rango de precios
1,8488 € - 0,8363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles 100.0 mm 200.0 mm Transparente PEBD

10288252

Rango de precios
2,7768 € - 1,2566 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles 100.0 mm 100.0 mm Transparente PEBD

10288245

Rango de precios
2,5399 € - 1,1494 €

Niveles de existencias
1470 En stock
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles Transparente PEBD

10288290

Rango de precios
3,71 € - 1,6789 €

Niveles de existencias
960 En stock
Atributos
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para cubierta extensibles Transparente PEBD

10288269

Rango de precios
2,9921 € - 1,3534 €

Niveles de existencias
2630 En stock
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para cubierta extensibles Transparente PEBD

10288306

Rango de precios
4,1591 € - 1,8807 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para cubierta extensibles 600.0 mm 400.0 mm Transparente PEBD

10288283

Rango de precios
3,4711 € - 1,5697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles 60.0 mm 75.0 mm Blanco Silicona

10350478

Rango de precios
2,3436 € - 1,0602 €

Niveles de existencias
22400 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
Capuchón para cubierta extensibles 70.0 mm 97.0 mm Rojo Silicona

10350485

Rango de precios
3,3724 € - 1,5256 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C