Menu Search

Capuchón para cubierta extensibles 165.1 mm 812.8 mm Transparente PE

Cubierta protectora expandible diseñada para adaptarse y proteger un objeto o superficie, del polvo y la humedad, durante el almacenamiento y el transporte. Puede expandirse o contraerse para adaptarse a diferentes tamaños. Es reutilizable. Hecho de polietileno (PE). Puede soportar temperaturas de hasta 60 °C / 140 °F.
Referencia de Essentra:

20559595

Número de pieza del fabricante:

20559595

200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,4406 €
500 + 1,2965 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

144,06 €

100 x 1,4406 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 165.1 mm
OD 812.8 mm
Temperatura máxima 60 °C
Color Transparente
Material PE
Tipo 3
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros