Menu Search

Capuchón para cubierta extensibles 31.0 mm 96.0 mm Transparente PE

Cubierta protectora expandible diseñada para adaptarse y proteger un objeto o superficie, del polvo y la humedad, durante el almacenamiento y el transporte. Puede expandirse o contraerse para adaptarse a diferentes tamaños. Es reutilizable. Hecho de polietileno (PE). Puede soportar temperaturas de hasta 60 °C / 140 °F.
Referencia de Essentra:

20559373

Número de pieza del fabricante:

20559373

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1032 €
5000 + 0,0929 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

103,20 €

1000 x 0,1032 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 31.0 mm
OD 96.0 mm
Temperatura máxima 60 °C
Color Transparente
Material PE
Tipo 3
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros