Menu Search

Cubiertas de enmascaramiento extensibles

En stock

Las Cubiertas de enmascaramiento extensibles son una excelente alternativa a las tapas convencionales, cuando las piezas que requieren cobertura tienen formas incómodas. Nuestra gama incluye fundas fabricadas con pebd y pe que están diseñadas para estirarse y que cuentan con un extremo elástico. También disponibles en nuestra gama son las cubiertas de silicona que dependen de la elasticidad natural de los materiales para su expansión.

Las tapas elásticas de pebd y de PE proporcionan un ajuste más holgado. Esto los hace ideales para la protección general durante el transporte y el almacenamiento, y para requisitos de enmascaramiento ligeros.

Por el contrario, las tapas de silicona ofrecen un agarre más fuerte en la pieza. Esto los hace adecuados para aplicaciones sensibles a la presión.

  • Diseñado específicamente para proteger las piezas de los recubrimientos, la pintura, el chapado o los tratamientos abrasivos.
  • Ideales para la protección general durante el transporte y el almacenamiento.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 100 C para materiales de silicona y pebd y de hasta 60 C para materiales de PE.
Material: PE, PEBD, Silicona Color: Transparente, Azul, Rojo, Blanco Código De La Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
41 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Temperatura máxima A Tipo OD Compra
0,9393 € - 2,0764 € 2360 En stock
Transparente
PEBD
100 °C
50.0 mm
3
200.0 mm
1,5697 € - 3,4711 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PEBD
100 °C
600.0 mm
3
400.0 mm
1,1494 € - 2,5399 € 1478 En stock
Transparente
PEBD
100 °C
100.0 mm
3
100.0 mm
1,0454 € - 2,3102 € 162 En stock
Transparente
PEBD
100 °C
50.0 mm
3
300.0 mm
1,4615 € - 3,2311 € 952 En stock
Transparente
PEBD
100 °C
300.0 mm
3
250.0 mm
2,0847 € - 4,6061 € 311 En stock
Transparente
PEBD
100 °C
900.0 mm
3
600.0 mm
1,3534 € - 2,9921 € 2634 En stock
Transparente
PEBD
100 °C
300.0 mm
3
150.0 mm
1,8807 € - 4,1591 € 22 En stock
Transparente
PEBD
100 °C
600.0 mm
3
600.0 mm
1,6789 € - 3,71 € 964 En stock
Transparente
PEBD
100 °C
600.0 mm
3
450.0 mm
0,8363 € - 1,8488 € 20 En stock
Transparente
PEBD
100 °C
50.0 mm
3
100.0 mm
1,2566 € - 2,7768 € 2100 En stock
Transparente
PEBD
100 °C
100.0 mm
3
200.0 mm
1,0602 € - 2,3436 € 22400 En stock
Blanco
Silicona
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
2,1153 € - 4,6759 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
Silicona
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
1,5256 € - 3,3724 € 2427 En stock
Rojo
Silicona
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
0,1593 € - 0,177 € 5000 En stock
Azul
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
0,7721 € - 0,8579 € 1200 En stock
Transparente
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
1,0784 € - 1,1982 € 3750 En stock
Transparente
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
1,2965 € - 1,4406 € 400 En stock
Transparente
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
0,1381 € - 0,1535 € 6000 En stock
Azul
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
0,405 € - 0,45 € 4500 En stock
Azul
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
  • de 3
Capuchón para cubierta extensibles 50.0 mm 200.0 mm Transparente PEBD

10288221

Rango de precios
2,0764 € - 0,9393 €

Niveles de existencias
2360 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles 600.0 mm 400.0 mm Transparente PEBD

10288283

Rango de precios
3,4711 € - 1,5697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles 100.0 mm 100.0 mm Transparente PEBD

10288245

Rango de precios
2,5399 € - 1,1494 €

Niveles de existencias
1478 En stock
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles 50.0 mm 300.0 mm Transparente PEBD

10288238

Rango de precios
2,3102 € - 1,0454 €

Niveles de existencias
162 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles 300.0 mm 250.0 mm Transparente PEBD

10288276

Rango de precios
3,2311 € - 1,4615 €

Niveles de existencias
952 En stock
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles 900.0 mm 600.0 mm Transparente PEBD

10288313

Rango de precios
4,6061 € - 2,0847 €

Niveles de existencias
311 En stock
Atributos
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles 300.0 mm 150.0 mm Transparente PEBD

10288269

Rango de precios
2,9921 € - 1,3534 €

Niveles de existencias
2634 En stock
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles 600.0 mm 600.0 mm Transparente PEBD

10288306

Rango de precios
4,1591 € - 1,8807 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles 600.0 mm 450.0 mm Transparente PEBD

10288290

Rango de precios
3,71 € - 1,6789 €

Niveles de existencias
964 En stock
Atributos
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles 50.0 mm 100.0 mm Transparente PEBD

10288214

Rango de precios
1,8488 € - 0,8363 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles 100.0 mm 200.0 mm Transparente PEBD

10288252

Rango de precios
2,7768 € - 1,2566 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PEBD
Capuchón para cubierta extensibles 60.0 mm 75.0 mm Blanco Silicona

10350478

Rango de precios
2,3436 € - 1,0602 €

Niveles de existencias
22400 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
Capuchón para cubierta extensibles 108.0 mm 127.5 mm Azul Silicona

10350461

Rango de precios
4,6759 € - 2,1153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
Capuchón para cubierta extensibles 70.0 mm 97.0 mm Rojo Silicona

10350485

Rango de precios
3,3724 € - 1,5256 €

Niveles de existencias
2427 En stock
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
Capuchón para cubierta extensibles 25.4 mm 76.2 mm Azul PE

20559342

Rango de precios
0,177 € - 0,1593 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 146.0 mm 609.6 mm Transparente PE

20559557

Rango de precios
0,8579 € - 0,7721 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 127.0 mm 405.1 mm Transparente PE

20559571

Rango de precios
1,1982 € - 1,0784 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 165.1 mm 812.8 mm Transparente PE

20559595

Rango de precios
1,4406 € - 1,2965 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 50.8 mm 146.1 mm Azul PE

20559427

Rango de precios
0,1535 € - 0,1381 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 78.0 mm 240.0 mm Azul PE

20559489

Rango de precios
0,45 € - 0,405 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Azul
  • Material
    PE