Los tapones para tornillos de cabeza cilíndrica protegen los tornillos de cabeza cilíndrica, evitando los daños causados por la corrosión y la entrada de impurezas. También añaden atractivo estético. Puede tolerar temperaturas que van desde -40 C hasta +150 C. Se utiliza en automoción y electricidad.Se utiliza para el interior de las cajas de los SAI cuando los cables de alta tensión pasan cerca de las cabezas metálicas de los tornillos.Cubre y protege los tornillos de cabeza de vaso del polvo y la suciedad, a la vez que proporciona un acabado rápido y limpio.Se utiliza en electrodomésticos, aplicaciones eléctricas y automoción. Material: Silicona, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1628, SR1813
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Para ajustar el tornillo de cabeza hueca | D | Color | d | h | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1158 € - 0,122 € | 940 En stock |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Blanco
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,0943 € - 0,0992 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 0,057 € - 0,06 € | 31887 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Blanco
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 10170397 | 0,1668 € - 0,1755 € | 766 En stock |
|
|
Negro
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
| 0,0529 € - 0,0557 € | 21000 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blanco
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,0476 € - 0,0501 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negro
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 0,0529 € - 0,0557 € | 45478 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,1158 € - 0,122 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Negro
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 10340400 | 0,1682 € - 0,177 € | 8175 En stock |
|
|
Negro
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
| 0,1487 € - 0,1565 € | 431 En stock |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0476 € - 0,0501 € | 28600 En stock |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blanco
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 0,1063 € - 0,1118 € | 346 En stock |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Blanco
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,0937 € - 0,0986 € | 10600 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Blanco
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 0,1487 € - 0,1565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Blanco
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0476 € - 0,0501 € | 46550 En stock |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gris
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 0,1063 € - 0,1118 € | 22000 En stock |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gris
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,1063 € - 0,1118 € | 103100 En stock |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,164 € - 0,1726 € | 2331 En stock |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gris
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0575 € - 0,0605 € | 70993 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negro
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,0529 € - 0,0557 € | 76967 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar