Menu Search

Conteras roscadas redondas - Metálicas

En stock

Los insertos roscados redondos incorporan una rosca interior para pies niveladores ajustables y soportes. Sus roscas metálicas garantizan un ajuste suave, seguro y duradero, con molduras de dos piezas que encajan perfectamente en los tubos.Sus roscas metálicas permiten un ajuste suave, seguro y duradero, y las molduras de dos piezas encajan perfectamente en los tubos.Disponen de una rosca interior para alojar patas niveladoras regulables y soportes.Son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas en aleación de aluminio fundido. Material: PEAD, PA Color: Negro, Gris Código De La Serie: SR1571, SR5438

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
84 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H Color Medidas del tornillo h Máxima capacidad de carga estática D Rango de grosor de pared compatible Compra
0,393 € - 0,8684 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Gris
20.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5244 € - 1,1589 € 4575 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5113 € - 1,1304 € 86 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
25,4204 € - 56,1865 € 48 En stock
49.0 mm
Negro
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • de 5
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303924

Rango de precios
0,8684 € - 0,393 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Rango de precios
1,1589 € - 0,5244 €

Niveles de existencias
4575 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Rango de precios
1,1304 € - 0,5113 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274507

Rango de precios
56,1865 € - 25,4204 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M20