Menu Search

Conteras roscadas redondas - Metálicas

En stock

Los insertos roscados redondos incorporan una rosca interior para pies niveladores ajustables y soportes. Sus roscas metálicas garantizan un ajuste suave, seguro y duradero, con molduras de dos piezas que encajan perfectamente en los tubos.Sus roscas metálicas permiten un ajuste suave, seguro y duradero, y las molduras de dos piezas encajan perfectamente en los tubos.Disponen de una rosca interior para alojar patas niveladoras regulables y soportes.Son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas en aleación de aluminio fundido. Material: PEAD, PA Color: Negro, Gris Código De La Serie: SR1571, SR5438

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
84 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H Color Medidas del tornillo h Máxima capacidad de carga estática D Rango de grosor de pared compatible Compra
0,3128 € - 0,6913 € 2115 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4546 € - 1,005 € 4300 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10286067 0,4939 € - 1,0922 € 11100 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5871 € - 1,2986 € 512 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5335 € - 1,1793 € 4300 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10286074 0,5098 € - 1,1268 € 5000 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,6118 € - 1,3503 € 9550 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,1982 € - 2,6491 € 120 En stock
38.0 mm
Negro
38.0 mm
38.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,2274 € - 0,5024 € 5218 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,447 € - 0,9875 € 9285 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,0275 € - 2,2714 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
Negro
34.0 mm
40.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,5545 € - 1,2258 € 977 En stock
35.0 mm
Negro
35.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,1958 € - 0,4328 € 45000 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2036 € - 0,4502 € 3300 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10285961 0,3061 € - 0,6767 € 9 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4231 € - 0,9352 € 975 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,1879 € - 0,4153 € 6400 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
19.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3996 € - 0,8829 € 9855 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4783 € - 1,0573 € 2950 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2351 € - 0,5199 € 76700 En stock
20.0 mm
Negro
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • de 5
2 Threaded Insert M10 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285985

Rango de precios
0,6913 € - 0,3128 €

Niveles de existencias
2115 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
38.0 mm Inserto roscado PEAD

10286029

Rango de precios
1,005 € - 0,4546 €

Niveles de existencias
4300 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
2 Threaded Insert M12 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286067

Rango de precios
1,0922 € - 0,4939 €

Niveles de existencias
11100 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
2 Threaded Insert M8 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286104

Rango de precios
1,2986 € - 0,5871 €

Niveles de existencias
512 En stock
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
2 Threaded Insert M10 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286081

Rango de precios
1,1793 € - 0,5335 €

Niveles de existencias
4300 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
2 Threaded Insert M8 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286074

Rango de precios
1,1268 € - 0,5098 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
2 Threaded Insert M10 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286111

Rango de precios
1,3503 € - 0,6118 €

Niveles de existencias
9550 En stock
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
Threaded Insert M10 Round 38.0 mm PA Black

10248300

Rango de precios
2,6491 € - 1,1982 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285930

Rango de precios
0,5024 € - 0,2274 €

Niveles de existencias
5218 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
2 Threaded Insert M8 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286043

Rango de precios
0,9875 € - 0,447 €

Niveles de existencias
9285 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248317

Rango de precios
2,2714 € - 1,0275 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 25.0 mm PA Black

10248270

Rango de precios
1,2258 € - 0,5545 €

Niveles de existencias
977 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285916

Rango de precios
0,4328 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
45000 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
2 Threaded Insert M8 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285923

Rango de precios
0,4502 € - 0,2036 €

Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
2 Threaded Insert M10 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285961

Rango de precios
0,6767 € - 0,3061 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
2 Threaded Insert M10 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10286005

Rango de precios
0,9352 € - 0,4231 €

Niveles de existencias
975 En stock
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
2 Threaded Insert M6 Round 19.0 mm 1-1.5 Black

10285909

Rango de precios
0,4153 € - 0,1879 €

Niveles de existencias
6400 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
2 Threaded Insert M8 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10285992

Rango de precios
0,8829 € - 0,3996 €

Niveles de existencias
9855 En stock
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
2 Threaded Insert M12 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286036

Rango de precios
1,0573 € - 0,4783 €

Niveles de existencias
2950 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Rango de precios
0,5199 € - 0,2351 €

Niveles de existencias
76700 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rango de grosor de pared compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    PEAD