Menu Search

2 Threaded Insert M6 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

Contera y puntilla para tubo redonda en negro pulido con roscas internas para admitir abrazaderas y patas niveladoras ajustables. Está diseñada para insertarse en tubos redondos o tubulares, como patas de sillas o bases de sofá. Su rosca metálica permite un ajuste suave y repetible. Fabricada en PEAD.
Referencia de Essentra:

10285916

Número de pieza del fabricante:

498561

18000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,4444 €
1000 - 4999 0,2116 €
5000 + 0,201 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

44,44 €

100 x 0,4444 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 20.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0 mm
Rango de grosor de pared compatible 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Material PEAD
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros