Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los insertos roscados redondos incorporan una rosca interior para pies niveladores ajustables y soportes. Sus roscas metálicas garantizan un ajuste suave, seguro y duradero, con molduras de dos piezas que encajan perfectamente en los tubos.Sus roscas metálicas permiten un ajuste suave, seguro y duradero, y las molduras de dos piezas encajan perfectamente en los tubos.Disponen de una rosca interior para alojar patas niveladoras regulables y soportes.Son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas en aleación de aluminio fundido. Material: PEAD, PA Color: Negro, Gris Código De La Serie: SR1571, SR5438
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H | Color | Medidas del tornillo | h | Máxima capacidad de carga estática | D | Rango de grosor de pared compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2091 € - 0,4623 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 10285961 | 0,3143 € - 0,6949 € | 9 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|
| 0,2335 € - 0,516 € | 5918 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,201 € - 0,4444 € | 18000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,29 € - 0,6414 € | 5500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 10248287 | 0,5304 € - 1,1724 € | 720 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
|
| 1,5385 € - 3,4008 € | 277 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 0,4912 € - 1,0859 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4669 € - 1,0322 € | 4300 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,193 € - 0,4266 € | 7000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2414 € - 0,5339 € | 49600 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,3212 € - 0,71 € | 1115 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,6008 € - 1,3286 € | 3059 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4832 € - 1,0679 € | 7513 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4104 € - 0,9067 € | 9605 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,7097 € - 1,5691 € | 1000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 10248409 | 1,5385 € - 3,4008 € | 130 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
|
| 0,4406 € - 0,974 € | 50 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
Negro
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
| 0,2724 € - 0,6027 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,4345 € - 0,9604 € | 5475 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar