Menu Search

Conteras redondas para tuberías - multiusos

En stock

Las conteras para tubos redondas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes redondos y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.

  • Ideales cuando la estética no es una prioridad.
  • Encajan a la perfección en tubos redondos evitando la contaminación y proporcionando seguridad.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
Material: PEBD Color: Gris, Blanco, Negro Código De La Serie: SRILT

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
198 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H1 Color h Grosor de pared máximo D Minimum Wall Thickness Compra
0,4018 € - 0,4465 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Gris
21.5 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,5242 € - 0,5825 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Blanco
20.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,7467 € - 0,8297 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Gris
21.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
0,2206 € - 0,2451 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Blanco
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,2206 € - 0,2451 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Gris
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,3509 € - 0,3899 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Gris
21.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
0,2472 € - 0,2747 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Gris
21.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
0,2967 € - 0,3296 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Gris
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
0,4529 € - 0,5032 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Gris
21.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,1299 € - 0,1443 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Blanco
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,155 € - 0,1723 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Gris
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,1237 € - 0,1375 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Gris
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
0,183 € - 0,2033 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Blanco
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
0,291 € - 0,3234 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Gris
21.5 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
0,2967 € - 0,3296 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Blanco
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
0,2859 € - 0,3177 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Gris
21.5 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,2859 € - 0,3177 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Blanco
21.5 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,4018 € - 0,4465 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Blanco
21.5 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,3509 € - 0,3899 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Blanco
21.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
0,4529 € - 0,5032 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Blanco
21.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
  • de 10
Contera para tubos redonda 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm Gris LDPE - PIR

20776794

Rango de precios
0,4465 € - 0,4018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    88.9 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Contera para tubos redonda 90.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Blanco LDPE - PIR

20776862

Rango de precios
0,5825 € - 0,5242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    90.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Contera para tubos redonda 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Gris LDPE - PIR

20776886

Rango de precios
0,8297 € - 0,7467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    95.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Contera para tubos redonda 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Blanco LDPE - PIR

20776527

Rango de precios
0,2451 € - 0,2206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    65.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Contera para tubos redonda 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Gris LDPE - PIR

20776510

Rango de precios
0,2451 € - 0,2206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    65.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Contera para tubos redonda 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Gris LDPE - PIR

20776718

Rango de precios
0,3899 € - 0,3509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    85.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Contera para tubos redonda 70.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Gris LDPE - PIR

20776534

Rango de precios
0,2747 € - 0,2472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    70.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Contera para tubos redonda 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Gris LDPE - PIR

20776688

Rango de precios
0,3296 € - 0,2967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    80.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Contera para tubos redonda 88.9 mm 3.5 mm 6.0 mm Gris LDPE - PIR

20776732

Rango de precios
0,5032 € - 0,4529 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    88.9 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.0 mm
Contera para tubos redonda 50.0 mm 2.5 mm- 4.5 mm Blanco LDPE - PIR

20776176

Rango de precios
0,1443 € - 0,1299 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
Contera para tubos redonda 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Gris LDPE - PIR

20776367

Rango de precios
0,1723 € - 0,155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Contera para tubos redonda 57.2 mm 1.2 mm- 2.7 mm Gris LDPE - PIR

20776329

Rango de precios
0,1375 € - 0,1237 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    57.2 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.7 mm
Contera para tubos redonda 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Blanco LDPE - PIR

20776503

Rango de precios
0,2033 € - 0,183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Contera para tubos redonda 76.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Gris LDPE - PIR

20776589

Rango de precios
0,3234 € - 0,291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    76.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.0 mm
Contera para tubos redonda 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Blanco LDPE - PIR

20776701

Rango de precios
0,3296 € - 0,2967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    80.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Contera para tubos redonda 76.0 mm 1.6 mm 4.0 mm Gris LDPE - PIR

20776633

Rango de precios
0,3177 € - 0,2859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    76.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Contera para tubos redonda 76.0 mm 1.6 mm 4.0 mm Blanco LDPE - PIR

20776640

Rango de precios
0,3177 € - 0,2859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    76.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Contera para tubos redonda 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm Blanco LDPE - PIR

20776817

Rango de precios
0,4465 € - 0,4018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    88.9 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Contera para tubos redonda 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Blanco LDPE - PIR

20776725

Rango de precios
0,3899 € - 0,3509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    85.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Contera para tubos redonda 88.9 mm 3.5 mm 6.0 mm Blanco LDPE - PIR

20776756

Rango de precios
0,5032 € - 0,4529 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    88.9 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.0 mm