20776534
20776534
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 225 - 1124 | 0,2747 € |
| 1125 + | 0,2472 € |
| D | 70.0 mm |
|---|---|
| D | 2.756 in |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| h | 21.0 mm |
| h | 0.827 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Grosor de pared máximo | 3.5 mm |
| Grosor de pared máximo | 0.138 in |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Gris |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar