Menu Search

Conteras redondas para tuberías - multiusos

En stock

Las conteras para tubos redondas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes redondos y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.

  • Ideales cuando la estética no es una prioridad.
  • Encajan a la perfección en tubos redondos evitando la contaminación y proporcionando seguridad.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
Material: PEBD Color: Gris, Blanco, Negro Código De La Serie: SRILT

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
198 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H1 Color h Grosor de pared máximo D Minimum Wall Thickness Compra
1,0026 € - 1,5597 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Negro
28.0 mm
4.5 mm
108.0 mm
2.0 mm
0,5399 € - 0,8399 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Negro
20.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,2546 € - 0,3961 € 405 En stock
5.0 mm
Negro
21.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
0,4139 € - 0,6439 € 150 En stock
6.0 mm
Negro
21.5 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
2,474 € - 2,7489 € 60 En stock
6.0 mm
Negro
34.0 mm
6.5 mm
177.8 mm
2.0 mm
1,1193 € - 1,2436 € 40 En stock
6.0 mm
Negro
33.0 mm
7.0 mm
130.0 mm
3.2 mm
3,343 € - 3,7144 € 20 En stock
6.0 mm
Negro
34.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
3.2 mm
0,9983 € - 1,553 € 40 En stock
6.0 mm
Negro
28.5 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
0,9743 € - 1,0825 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Blanco
28.5 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,1099 € - 0,1222 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Gris
11.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0957 € - 0,1064 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Gris
11.5 mm
3.0 mm
36.0 mm
1.0 mm
0,0583 € - 0,0648 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Blanco
11.5 mm
2.5 mm
24.0 mm
1.0 mm
0,7467 € - 0,8297 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Blanco
21.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
0,5242 € - 0,5825 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Gris
20.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,142 € - 0,1578 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Blanco
14.5 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,1285 € - 0,1428 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Gris
18.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,2472 € - 0,2747 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Blanco
21.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
0,0996 € - 0,1107 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Gris
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,1117 € - 0,1241 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Gris
11.5 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,1038 € - 0,1154 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Blanco
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
  • de 10
Contera para tubos redonda 108.0 mm 4.5 mm 2.0 mm Negro LDPE - PIR

20574420

Rango de precios
1,5597 € - 1,0026 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    108.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
Contera para tubos redonda 90.0 mm 5.0 mm 1.5 mm Negro LDPE - PIR

20574369

Rango de precios
0,8399 € - 0,5399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    90.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Contera para tubos redonda 70.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Negro LDPE - PIR

20574277

Rango de precios
0,3961 € - 0,2546 €

Niveles de existencias
405 En stock
Atributos
  • D
    70.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Contera para tubos redonda 88.9 mm 4.0 mm 1.5 mm Negro LDPE - PIR

20574345

Rango de precios
0,6439 € - 0,4139 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • D
    88.9 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Round Tube Insert 177.8 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574529

Rango de precios
2,7489 € - 2,474 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • D
    177.8 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.5 mm
Round Tube Insert 130.0 mm 3.2 mm 7.0 mm Black LDPE

20574468

Rango de precios
1,2436 € - 1,1193 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • D
    130.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Grosor de pared máximo
    7.0 mm
Round Tube Insert 193.7 mm 3.2 mm 8.0 mm Black LDPE

20574536

Rango de precios
3,7144 € - 3,343 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • D
    193.7 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Grosor de pared máximo
    8.0 mm
Contera para tubos redonda 100.0 mm 4.5 mm 2.0 mm Negro LDPE - PIR

20574383

Rango de precios
1,553 € - 0,9983 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • D
    100.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
Contera para tubos redonda 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Blanco LDPE - PIR

20777234

Rango de precios
1,0825 € - 0,9743 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    110.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
Contera para tubos redonda 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Gris PEBD

20777357

Rango de precios
0,1222 € - 0,1099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Contera para tubos redonda 36.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PEBD

20777340

Rango de precios
0,1064 € - 0,0957 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Contera para tubos redonda 24.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Blanco PEBD

20777333

Rango de precios
0,0648 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
Contera para tubos redonda 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Blanco LDPE - PIR

20776893

Rango de precios
0,8297 € - 0,7467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    95.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Contera para tubos redonda 90.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Gris LDPE - PIR

20776855

Rango de precios
0,5825 € - 0,5242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    90.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Contera para tubos redonda 55.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Blanco LDPE - PIR

20776305

Rango de precios
0,1578 € - 0,142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Contera para tubos redonda 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Gris LDPE - PIR

20776442

Rango de precios
0,1428 € - 0,1285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Contera para tubos redonda 70.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Blanco LDPE - PIR

20776541

Rango de precios
0,2747 € - 0,2472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    70.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Contera para tubos redonda 48.0 mm 2.5 mm- 5.0 mm Gris LDPE - PIR

20776039

Rango de precios
0,1107 € - 0,0996 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Contera para tubos redonda 50.8 mm 1.2 mm- 3.0 mm Gris LDPE - PIR

20776145

Rango de precios
0,1241 € - 0,1117 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Contera para tubos redonda 50.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Blanco LDPE - PIR

20776237

Rango de precios
0,1154 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm