Menu Search

Contera para tubos redonda 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Gris LDPE - PIR

Estas conteras para tubos redondas multiusos se encajan a la perfección en tubos, polos y postes redondos evitando la contaminación y garantizando la seguridad para la aplicación. Se fabrican en PEBD gris. Pueden instalarse fácilmente a mano o con un mazo para ofrecer un proceso de montaje rápido.
Referencia de Essentra:

20776442

Número de pieza del fabricante:

20776442

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 1999 0,1428 €
2000 + 0,1285 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

57,12 €

400 x 0,1428 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 60.0 mm
H1 5.0 mm
h 18.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Grosor de pared máximo 3.0 mm
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Gris
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros