Los insertos redondos para tubos se utilizan como componentes de protección de múltiples usos. Durante la etapa final de un proyecto, cuando se requiere una protección de impacto significativa, esta se proporciona mediante el grosor del cabezal del inserto del tubo. La función principal es evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y la humedad. También protege contra los bordes afilados creados por los cortes. Se inserta fácilmente con la mano o con un martillo, para un montaje rápido. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de formación de tubos metálicos para muebles industriales, vehículos especializados, señales de tráfico y andamiaje.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILTPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | h1 | Grosor de pared máximo | D | Minimum Wall Thickness | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9555 € - 1,0617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2572 € - 0,4001 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,0705 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0202 € - 0,0314 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,409 € - 2,6767 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,3765 € - 1,5295 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,023 € - 0,0256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2407 € - 0,2675 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2654 € - 0,2949 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2784 € - 0,3094 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5104 € - 0,5672 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0581 € - 1,1757 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0819 € - 0,091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,084 € - 0,0934 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,097 € - 0,1078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1126 € - 0,1252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,9863 € - 1,0959 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9438 € - 1,0487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,9478 € - 1,0532 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,9448 € - 1,0498 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar