Menu Search

Conteras redondas para tuberías - multiusos PCR

En stock

Los insertos redondos para tubos se utilizan como componentes de protección de múltiples usos. Durante la etapa final de un proyecto, cuando se requiere una protección de impacto significativa, esta se proporciona mediante el grosor del cabezal del inserto del tubo. La función principal es evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y la humedad. También protege contra los bordes afilados creados por los cortes. Se inserta fácilmente con la mano o con un martillo, para un montaje rápido. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de formación de tubos metálicos para muebles industriales, vehículos especializados, señales de tráfico y andamiaje.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
70 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h h1 Grosor de pared máximo D Minimum Wall Thickness Compra
0,0525 € - 0,0817 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
1,4244 € - 1,5827 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
0,0518 € - 0,0806 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,0198 € - 0,0308 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
0,0584 € - 0,0908 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,0674 € - 0,0749 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,0929 € - 0,1033 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,0923 € - 0,1436 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
0,1167 € - 0,1297 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,441 € - 0,49 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
  • de 4
Contera para tubos redonda 23.0 mm Negro LDPE - PCR

20753412

Rango de precios
0,0817 € - 0,0525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 168.3 mm Negro LDPE - PCR

20753337

Rango de precios
1,5827 € - 1,4244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código de material
    3923509000
Contera para tubos redonda 21.0 mm Negro LDPE - PCR

20753399

Rango de precios
0,0806 € - 0,0518 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 13.0 mm Negro LDPE - PCR

20753245

Rango de precios
0,0308 € - 0,0198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    4.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código de material
    3923509000
Contera para tubos redonda 32.0 mm Negro LDPE - PCR

20753474

Rango de precios
0,0908 € - 0,0584 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 40.0 mm Negro LDPE - PCR

20753528

Rango de precios
0,0749 € - 0,0674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 48.0 mm Negro LDPE - PCR

20753597

Rango de precios
0,1033 € - 0,0929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Contera para tubos redonda 45.0 mm Negro LDPE - PCR

20753580

Rango de precios
0,1436 € - 0,0923 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    5.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código de material
    3923509000
Contera para tubos redonda 50.0 mm Negro LDPE - PCR

20753634

Rango de precios
0,1297 € - 0,1167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Contera para tubos redonda 88.9 mm Negro LDPE - PCR

20753795

Rango de precios
0,49 € - 0,441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código de material
    3923509000