Menu Search

Contera para tubos rectangulares 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Plata LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Referencia de Essentra:

10106402

Número de pieza del fabricante:

803895

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,8055 €
1000 - 4999 0,3835 €
5000 + 0,3643 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

80,55 €

100 x 0,8055 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 50.8 mm
B 25.4 mm
h1 3.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tipo 1
Material completo Polietileno
Color Plata
Finalizar Pulido
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros