Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.
Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.
Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | B | T2 | Color | A | Material | T1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,835 € - 1,9324 € | 471 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,4693 € - 2,60 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanco
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 6,0242 € - 6,3341 € | 348 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,9794 € - 4,1899 € | 320 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 1,7267 € - 1,8173 € | 375 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,309 € - 0,6831 € | 7000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,2663 € - 0,2796 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,9794 € - 1,0313 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Blanco
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,8623 € - 0,9086 € | 890 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanco
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6543 € - 0,6896 € | 3229 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1443 € - 0,3192 € | 900 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0746 € - 0,1652 € | 1600 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1028 € - 0,2273 € | 500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4387 € - 0,9698 € | 209 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1539 € - 0,34 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3261 € - 0,3437 € | 7321 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1539 € - 0,34 € | 7350 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10078198 | 0,3008 € - 0,6651 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|
| 0,0623 € - 0,1378 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Negro
|
1 in
25.4 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10078181 | 0,232 € - 0,513 € | 198 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar