Menu Search

Conteras rectangulares

En stock

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
350 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B T2 Color A Material T1 Tipo Compra
5,6159 € - 5,9142 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
3.5 mm
Negro
110.0 mm
PE
5.5 mm
1
3,9689 € - 4,1783 € 200 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Gris
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
6,6652 € - 7,0196 € 66 En stock
80.0 mm
2.0 mm
Negro
140.00 mm
PE
4.5 mm
1
4,5105 € - 4,7421 € 268 En stock
30.0 mm
1.5 mm
Gris
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
7,8817 € - 8,3016 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
3.5 mm
Blanco
120.0 mm
PE
6.0 mm
1
0,2464 € - 0,2597 € 680 En stock
20.0 mm
1.5 mm
Gris
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2663 € - 0,2796 € 4229 En stock
10.0 mm
1.5 mm
Negro
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,0939 € - 0,2076 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
1.0 mm
Negro
38.1 mm
PE
3.0 mm
1
0,0588 € - 0,13 € 400 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Negro
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
2,4295 € - 2,5577 € 5142 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Gris
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
4,3222 € - 4,5432 € 40 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Gris
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
4,0122 € - 4,2227 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
1.5 mm
Gris
80.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,8623 € - 0,9086 € 263 En stock
25.0 mm
1.5 mm
Negro
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,8068 € - 0,8489 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
1.0 mm
Blanco
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,8843 € - 0,9329 € 24 En stock
34.0 mm
1.0 mm
Negro
50.0 mm
PE
3.5 mm
1
1,6869 € - 1,7754 € 650 En stock
34.0 mm
1.5 mm
Blanco
55.0 mm
PE
4.0 mm
1
5,8592 € - 6,168 € 63 En stock
80.0 mm
3.0 mm
Gris
100.0 mm
PE
5.5 mm
1
4,5105 € - 4,7421 € 290 En stock
30.0 mm
1.5 mm
Blanco
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
2,3745 € - 2,5002 € 908 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Gris
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
3,9689 € - 4,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
1.0 mm
Negro
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • de 18
Contera para tubos rectangulares 110.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Negro PE

10182444

Rango de precios
5,9142 € - 5,6159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    110.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.5 mm
Contera para tubos rectangulares 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Gris PE

10182178

Rango de precios
4,1783 € - 3,9689 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 140.00 mm 80.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Negro PE

10182611

Rango de precios
7,0196 € - 6,6652 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • A
    140.00 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10182482

Rango de precios
4,7421 € - 4,5105 €

Niveles de existencias
268 En stock
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 120.0 mm 100.0 mm Blanco PE

10182574

Rango de precios
8,3016 € - 7,8817 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Contera para tubos rectangulares 25.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181454

Rango de precios
0,2597 € - 0,2464 €

Niveles de existencias
680 En stock
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10181492

Rango de precios
0,2796 € - 0,2663 €

Niveles de existencias
4229 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rectangular Contera para tubos 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PE

10078099

Rango de precios
0,2076 € - 0,0939 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Negro PE

10078044

Rango de precios
0,13 € - 0,0588 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Gris PE

10182222

Rango de precios
2,5577 € - 2,4295 €

Niveles de existencias
5142 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10182260

Rango de precios
4,5432 € - 4,3222 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Gris PE

10182307

Rango de precios
4,2227 € - 4,0122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10181799

Rango de precios
0,9086 € - 0,8623 €

Niveles de existencias
263 En stock
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanco PE

10181836

Rango de precios
0,8489 € - 0,8068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 34.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Negro PE

10181935

Rango de precios
0,9329 € - 0,8843 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Blanco PE

10181973

Rango de precios
1,7754 € - 1,6869 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Gris PE

10182437

Rango de precios
6,168 € - 5,8592 €

Niveles de existencias
63 En stock
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Contera para tubos rectangulares 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Blanco PE

10182475

Rango de precios
4,7421 € - 4,5105 €

Niveles de existencias
290 En stock
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Gris PE

10182147

Rango de precios
2,5002 € - 2,3745 €

Niveles de existencias
908 En stock
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10182185

Rango de precios
4,1783 € - 3,9689 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm