Menu Search

Conteras rectangulares

En stock

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
350 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B T2 Color A Material T1 Tipo Compra
0,4355 € - 0,4587 € 1500 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Blanco
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,9298 € - 2,0318 € 594 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Gris
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,6543 € - 0,6896 € 33509 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Negro
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,546 € - 0,5748 € 3500 En stock
20.0 mm
1.5 mm
Blanco
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
2,3745 € - 2,5002 € 908 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Gris
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
10078181 0,232 € - 0,513 € 198 En stock
30.0 mm
2.0 mm
Negro
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,2697 € - 0,2841 € 10062 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Negro
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,8137 € - 1,9093 € 40 En stock
34.0 mm
1.0 mm
Blanco
50.0 mm
PE
3.5 mm
1
1,2623 € - 1,3286 € 447 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Gris
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2293 € - 0,2414 € 485 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Negro
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,4753 € - 0,4996 € 4398 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Gris
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,6543 € - 0,6896 € 125 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Blanco
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,6543 € - 0,6896 € 3229 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Gris
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3261 € - 0,3437 € 442 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Blanco
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4576 € - 0,4819 € 27984 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Gris
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,0015 € - 1,0546 € 264 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Blanco
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3968 € - 0,4178 € 9007 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Blanco
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,8623 € - 0,9086 € 890 En stock
25.0 mm
1.5 mm
Blanco
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,8068 € - 0,8489 € 1605 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Gris
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,8798 € - 0,9264 € 43 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Negro
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • de 18
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanco PE

10181676

Rango de precios
0,4587 € - 0,4355 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Gris PE

10182048

Rango de precios
2,0318 € - 1,9298 €

Niveles de existencias
594 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Negro PE

10181829

Rango de precios
0,6896 € - 0,6543 €

Niveles de existencias
33509 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Blanco PE

10181744

Rango de precios
0,5748 € - 0,546 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Gris PE

10182147

Rango de precios
2,5002 € - 2,3745 €

Niveles de existencias
908 En stock
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Negro PE

10078181

Rango de precios
0,513 € - 0,232 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10181553

Rango de precios
0,2841 € - 0,2697 €

Niveles de existencias
10062 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 50.0 mm 34.0 mm 3.5 mm 1.0 mm Blanco PE

10230077

Rango de precios
1,9093 € - 1,8137 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10181959

Rango de precios
1,3286 € - 1,2623 €

Niveles de existencias
447 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negro PE

10181430

Rango de precios
0,2414 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
485 En stock
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Gris PE

10181546

Rango de precios
0,4996 € - 0,4753 €

Niveles de existencias
4398 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Blanco PE

10181805

Rango de precios
0,6896 € - 0,6543 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Gris PE

10181812

Rango de precios
0,6896 € - 0,6543 €

Niveles de existencias
3229 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Contera para tubos rectangulares 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanco PE

10181584

Rango de precios
0,3437 € - 0,3261 €

Niveles de existencias
442 En stock
Atributos
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Gris PE

10181515

Rango de precios
0,4819 € - 0,4576 €

Niveles de existencias
27984 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanco PE

10181898

Rango de precios
1,0546 € - 1,0015 €

Niveles de existencias
264 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Blanco PE

10181508

Rango de precios
0,4178 € - 0,3968 €

Niveles de existencias
9007 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Blanco PE

10181775

Rango de precios
0,9086 € - 0,8623 €

Niveles de existencias
890 En stock
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10181843

Rango de precios
0,8489 € - 0,8068 €

Niveles de existencias
1605 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10181881

Rango de precios
0,9264 € - 0,8798 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm