Menu Search

Conteras para tubos roscadas cuadradas

En stock

Los tubos roscados cuadrados protegen contra los bordes afilados y proporcionan un acabado estéticamente agradable. Presenta un diseño a presión que permite ajustar los pies y las ruedas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de taladrar.Se utilizan para proteger del borde afilado del tubo y proporcionar un acabado estético.Diseñadas para añadir pies regulables en altura, ruedas y deslizamiento.El inserto del tubo de presión está provisto de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda Material: Acero, Aleación de aluminio fundido, PA, PA6, PEAD, PSAi, PEAD con inserto de metal, Aleación de aluminio Color: Cromado, Natural, Negro, Gris Código De La Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
146 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Gauge Medida de la rosca Color Material AxA Compra
0,3965 € - 0,8767 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
PEAD
4,0343 € - 4,2452 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
PEAD
1,367 € - 1,4378 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PEAD
5,1706 € - 5,4421 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Negro
PEAD
4,2085 € - 4,4302 € 1050 En stock
M10
Negro
PEAD
1,9891 € - 2,0946 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PEAD
  • de 8
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286678

Rango de precios
0,8767 € - 0,3965 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Redonda Inserto roscado Negro PEAD

10404430

Rango de precios
4,2452 € - 4,0343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Redonda Inserto roscado Negro PEAD

10404355

Rango de precios
1,4378 € - 1,367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Redonda Inserto roscado Negro PEAD

10404393

Rango de precios
5,4421 € - 5,1706 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Redonda Inserto roscado Negro PEAD

10404416

Rango de precios
4,4302 € - 4,2085 €

Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Redonda Inserto roscado Negro PEAD

10404362

Rango de precios
2,0946 € - 1,9891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790