Menu Search

Conteras para tubos roscadas cuadradas

En stock

Los tubos roscados cuadrados protegen contra los bordes afilados y proporcionan un acabado estéticamente agradable. Presenta un diseño a presión que permite ajustar los pies y las ruedas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de taladrar.Se utilizan para proteger del borde afilado del tubo y proporcionar un acabado estético.Diseñadas para añadir pies regulables en altura, ruedas y deslizamiento.El inserto del tubo de presión está provisto de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda Material: Acero, Aleación de aluminio fundido, PA, PA6, PEAD, PSAi, PEAD con inserto de metal, Aleación de aluminio Color: Cromado, Natural, Negro, Gris Código De La Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
146 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Gauge Medida de la rosca Color Material AxA Compra
13,6681 € - 30,2202 € 11 En stock
2.0 mm
M12
Negro
PA
50.0 mm
0,7109 € - 1,5715 € 823 En stock
M10
Negro
PA
0,5413 € - 1,1966 € 2004 En stock
M10
Negro
PA
20,5485 € - 45,423 € 192 En stock
1.5 mm
M16
Negro
PA
30.0 mm
3,5329 € - 7,8084 € 2570 En stock
2.5 mm
M10
Natural
Aleación de aluminio fundido
10273999 12,2776 € - 27,1302 € 60 En stock
1.5 mm
M16
Negro
PA
30.0 mm
0,8702 € - 1,9238 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PSAi
19.1 mm
1,1487 € - 2,5389 € 93 En stock
M10
Negro
PA
28,0074 € - 29,4816 € 24 En stock
1.5 mm
M20
Negro
PA
40.0 mm
1,1487 € - 2,5389 € 965 En stock
M10
Negro
PA
0,5084 € - 1,1241 € 7800 En stock
M8
Negro
PA
21,1974 € - 46,8547 € 43 En stock
2.0 mm
M16
Negro
PA
50.0 mm
4,7956 € - 10,6007 € 120 En stock
1.5 mm
M10
Aleación de aluminio fundido
21,1974 € - 46,8547 € 53 En stock
1.5 mm
M16
Negro
PA
50.0 mm
3,6814 € - 8,138 € 1330 En stock
1.5 mm
M10
Aleación de aluminio fundido
21,1974 € - 46,8547 € 74 En stock
2.0 mm
M12
Negro
PA
50.0 mm
2,8963 € - 6,4027 € 957 En stock
2.0 mm
M10
Aleación de aluminio fundido
1,3905 € - 3,0755 € 80 En stock
1.5 mm
M8
Negro
PA
30.0 mm
4,7781 € - 10,5616 € 20 En stock
1.5 mm
M10
Aleación de aluminio fundido
1,5505 € - 3,4278 € 800 En stock
M10
Negro
PEAD con inserto de metal
  • de 8
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274101

Rango de precios
30,2202 € - 13,6681 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Inserto roscado M10 30.0 mm Cuadrado 2.0 mm PA Negro

10248249

Rango de precios
1,5715 € - 0,7109 €

Niveles de existencias
823 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 25.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

10248201

Rango de precios
1,1966 € - 0,5413 €

Niveles de existencias
2004 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274149

Rango de precios
45,423 € - 20,5485 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Inserto roscado 2.5 mm M10 Natural Aleación de aluminio fundido

10261323

Rango de precios
7,8084 € - 3,5329 €

Niveles de existencias
2570 En stock
Atributos
  • Gauge
    2.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Aleación de aluminio fundido
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7616999099
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273999

Rango de precios
27,1302 € - 12,2776 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Cuadrado Inserto roscado 19.1 mm 18 Negro PSAi

10241738

Rango de precios
1,9238 € - 0,8702 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PSAi
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 40.0 mm Cuadrado 2.0 mm PA Negro

10248263

Rango de precios
2,5389 € - 1,1487 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10645109

Rango de precios
29,4816 € - 28,0074 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Inserto roscado M10 40.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

10248225

Rango de precios
2,5389 € - 1,1487 €

Niveles de existencias
965 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 25.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

10248188

Rango de precios
1,1241 € - 0,5084 €

Niveles de existencias
7800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274255

Rango de precios
46,8547 € - 21,1974 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Inserto roscado 1.5 mm Aleación de aluminio fundido

10163948

Rango de precios
10,6007 € - 4,7956 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Aleación de aluminio fundido
  • Código de material
    7616999099
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274231

Rango de precios
46,8547 € - 21,1974 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Inserto roscado 1.5 mm Aleación de aluminio fundido

10163924

Rango de precios
8,138 € - 3,6814 €

Niveles de existencias
1330 En stock
Atributos
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Aleación de aluminio fundido
  • Código de material
    7616999099
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274248

Rango de precios
46,8547 € - 21,1974 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Inserto roscado 2.0 mm Aleación de aluminio fundido

10163931

Rango de precios
6,4027 € - 2,8963 €

Niveles de existencias
957 En stock
Atributos
  • Gauge
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Aleación de aluminio fundido
  • Código de material
    7616991099
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.5 mm PA Black

10289914

Rango de precios
3,0755 € - 1,3905 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Inserto roscado 1.5 mm Aleación de aluminio fundido

10163962

Rango de precios
10,5616 € - 4,7781 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Gauge
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Aleación de aluminio fundido
  • Código de material
    7616999099
Inserto roscado M10 Cuadrado 25.0 mm 2.0 mm PEAD con inserto de metal Negro

10164068

Rango de precios
3,4278 € - 1,5505 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD con inserto de metal
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790