Los tubos roscados cuadrados protegen contra los bordes afilados y proporcionan un acabado estéticamente agradable. Presenta un diseño a presión que permite ajustar los pies y las ruedas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de taladrar.Se utilizan para proteger del borde afilado del tubo y proporcionar un acabado estético.Diseñadas para añadir pies regulables en altura, ruedas y deslizamiento.El inserto del tubo de presión está provisto de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda Material: Acero, Aleación de aluminio fundido, PA, PA6, PEAD, PSAi, PEAD con inserto de metal, Aleación de aluminio Color: Cromado, Natural, Negro, Gris Código De La Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Gauge | Medida de la rosca | Color | Material | AxA | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,9811 € - 46,3809 € | 148 En stock |
1.5 mm
|
M10
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1487 € - 2,5389 € | 93 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA
|
|
||
| 1,1487 € - 2,5389 € | 965 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA
|
|
||
| 0,5084 € - 1,1241 € | 7800 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA
|
|
||
| 0,5206 € - 1,1499 € | 5495 En stock |
|
M8
|
Gris
|
PEAD
|
|
||
| 0,2838 € - 0,6273 € | 2155 En stock |
|
M8
|
Gris
|
PEAD
|
|
||
| 0,3139 € - 0,6941 € | 150 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
|
||
| 0,3654 € - 0,8078 € | 10000 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
|
||
| 0,372 € - 0,8219 € | 9500 En stock |
|
M10
|
Gris
|
PEAD
|
|
||
| 0,6583 € - 1,4551 € | 637 En stock |
|
M12
|
Negro
|
PEAD
|
|
||
| 0,5518 € - 1,2199 € | 1250 En stock |
|
M10
|
Gris
|
PEAD
|
|
||
| 0,7255 € - 1,6035 € | 4500 En stock |
|
M10
|
Gris
|
PEAD
|
|
||
| 0,6791 € - 0,7147 € | 4897 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 1,8686 € - 1,9654 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 1,8533 € - 1,9524 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 0,706 € - 0,7437 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 0,6791 € - 0,7147 € | 4394 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9665 € - 1,0171 € | 4965 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 0,2877 € - 0,6361 € | 1850 En stock |
|
M8
|
Gris
|
PEAD
|
|
||
| 1,1989 € - 2,6508 € | 3202 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar