Los tubos roscados cuadrados protegen contra los bordes afilados y proporcionan un acabado estéticamente agradable. Presenta un diseño a presión que permite ajustar los pies y las ruedas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de taladrar.Se utilizan para proteger del borde afilado del tubo y proporcionar un acabado estético.Diseñadas para añadir pies regulables en altura, ruedas y deslizamiento.El inserto del tubo de presión está provisto de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda Material: Acero, Aleación de aluminio fundido, PA, PA6, PEAD, PSAi, PEAD con inserto de metal, Aleación de aluminio Color: Cromado, Natural, Negro, Gris Código De La Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Gauge | Medida de la rosca | Color | Material | AxA | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3549 € - 5,2058 € | 1400 En stock |
|
M8
|
Cromado
|
Acero
|
|
||
| 1,5375 € - 3,3985 € | 3912 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PEAD con inserto de metal
|
|
||
| 2,0963 € - 2,2067 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
M10
|
Negro
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1119 € - 2,4584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,5317 € - 2,665 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.3 mm
|
M10
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9167 € - 2,0254 € | 2000 En stock |
1.2 mm
|
M8
|
Natural
|
Acero
|
|
||
| 0,2036 € - 0,4502 € | 31780 En stock |
|
M6
|
Negro
|
PEAD
|
|
||
| 0,3062 € - 0,6768 € | 21122 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
|
||
| 0,6931 € - 1,5316 € | 2660 En stock |
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Acero
|
|
||
| 0,8755 € - 1,9358 € | 1520 En stock |
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Acero
|
|
||
| 0,2194 € - 0,4851 € | 15564 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
|
||
| 0,5335 € - 1,1793 € | 2850 En stock |
|
M12
|
Negro
|
PEAD
|
|
||
| 2,2045 € - 2,3205 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
M8
|
Negro
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2509 € - 0,5547 € | 11506 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
|
||
| 0,4309 € - 0,9527 € | 8 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
|
||
| 0,4614 € - 1,0197 € | 11500 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
|
||
| 0,1958 € - 0,4328 € | 1500 En stock |
|
M6
|
Negro
|
PEAD
|
|
||
| 0,9119 € - 2,0159 € | 1500 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PEAD con inserto de metal
|
|
||
| 1,1156 € - 2,4662 € | 1850 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PEAD con inserto de metal
|
|
||
| 1,133 € - 2,5042 € | 750 En stock |
1.5 mm
|
M8
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar