Menu Search

Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

Horizontal Insert for square tube has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Referencia de Essentra:

10289907

Número de pieza del fabricante:

499234

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 2,4584 €
250 - 1249 1,1704 €
1250 + 1,1119 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

61,46 €

25 x 2,4584 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 30.0 mm
A 15.0 mm
B 33.0 mm
C 43.0 mm
Gauge 2.0 mm
Medida de la rosca M10
Material PA
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros