Menu Search

Conteras para tubos roscadas cuadradas

En stock

Los tubos roscados cuadrados protegen contra los bordes afilados y proporcionan un acabado estéticamente agradable. Presenta un diseño a presión que permite ajustar los pies y las ruedas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de taladrar.Se utilizan para proteger del borde afilado del tubo y proporcionar un acabado estético.Diseñadas para añadir pies regulables en altura, ruedas y deslizamiento.El inserto del tubo de presión está provisto de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda Material: Acero, Aleación de aluminio fundido, PA, PA6, PEAD, PSAi, PEAD con inserto de metal, Aleación de aluminio Color: Cromado, Natural, Negro, Gris Código De La Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
146 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Gauge Medida de la rosca Color Material AxA Compra
0,706 € - 0,7437 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PA6
0,6791 € - 0,7147 € 4394 En stock
M10
Negro
PA6
20.0 mm
0,6791 € - 0,7147 € 4897 En stock
M8
Negro
PA6
1,8686 € - 1,9654 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PA6
1,8533 € - 1,9524 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
PA6
0,9665 € - 1,0171 € 846 En stock
M8
Negro
PA6
0,9665 € - 1,0171 € 4965 En stock
M10
Negro
PA6
0,8061 € - 0,8492 € 876 En stock
M10
Negro
PA6
0,8061 € - 0,8492 € 1300 En stock
M8
Negro
PA6
2,4044 € - 5,316 € 500 En stock
M10
Negro
PEAD con inserto de metal
0,8042 € - 1,7776 € 2604 En stock
M8
Negro
PEAD con inserto de metal
0,6589 € - 1,457 € 2065 En stock
1.5 mm
M10
Negro
PA
25.0 mm
2,0167 € - 4,4578 € 90 En stock
2.0 mm
M12
Negro
PA
40.0 mm
0,4072 € - 0,9004 € 3192 En stock
M8
Negro
PEAD
0,6617 € - 1,4631 € 5840 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Acero
1,9137 € - 4,2291 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
M10
Negro
PA
30.0 mm
0,8147 € - 1,8014 € 10 En stock
1.2 mm
M8
Natural
Acero
10286197 0,3283 € - 0,7263 € 16757 En stock
M10
Negro
PEAD
0,6344 € - 1,4032 € 5250 En stock
M10
Negro
PEAD
0,6118 € - 1,3503 € 8190 En stock
M8
Negro
PEAD
  • de 8
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328033

Rango de precios
0,7437 € - 0,706 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Cuadrado Contera para tubos 20.0 mm 1.5 mm Negro PA6

10328071

Rango de precios
0,7147 € - 0,6791 €

Niveles de existencias
4394 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328026

Rango de precios
0,7147 € - 0,6791 €

Niveles de existencias
4897 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328064

Rango de precios
1,9654 € - 1,8686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328101

Rango de precios
1,9524 € - 1,8533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328057

Rango de precios
1,0171 € - 0,9665 €

Niveles de existencias
846 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328095

Rango de precios
1,0171 € - 0,9665 €

Niveles de existencias
4965 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328088

Rango de precios
0,8492 € - 0,8061 €

Niveles de existencias
876 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328040

Rango de precios
0,8492 € - 0,8061 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Cuadrado 40.0 mm 2.0 mm PEAD con inserto de metal Negro

10164105

Rango de precios
5,316 € - 2,4044 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD con inserto de metal
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Cuadrado 20.0 mm 2.0 mm PEAD con inserto de metal Negro

10164129

Rango de precios
1,7776 € - 0,8042 €

Niveles de existencias
2604 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD con inserto de metal
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289860

Rango de precios
1,457 € - 0,6589 €

Niveles de existencias
2065 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289945

Rango de precios
4,4578 € - 2,0167 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Inserto roscado 1.5 mm PEAD Negro

10286203

Rango de precios
0,9004 € - 0,4072 €

Niveles de existencias
3192 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado 1.0 mm Acero

10291818

Rango de precios
1,4631 € - 0,6617 €

Niveles de existencias
5840 En stock
Atributos
  • Gauge
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7318190090
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289976

Rango de precios
4,2291 € - 1,9137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Inserto roscado 1.2 mm Acero

10291849

Rango de precios
1,8014 € - 0,8147 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Gauge
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7318190090
Inserto roscado 1.5 mm PEAD Negro

10286197

Rango de precios
0,7263 € - 0,3283 €

Niveles de existencias
16757 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado 1.5 mm PEAD Negro

10286265

Rango de precios
1,4032 € - 0,6344 €

Niveles de existencias
5250 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado 1.5 mm PEAD Negro

10286258

Rango de precios
1,3503 € - 0,6118 €

Niveles de existencias
8190 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790