Menu Search

Inserto roscado M8 Cuadrado 20.0 mm 2.0 mm PEAD con inserto de metal Negro

La contera para tubo roscado cuadrado tiene una contera M8 para adaptarse a soportes de tubo cuadrados ajustables. Reduce la necesidad de perforar, lo que puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Diseñada para añadir patas de altura regulable, ruedas o cualquier componente externo. Fabricada en PEAD negro.
Referencia de Essentra:

10164129

Número de pieza del fabricante:

PZMS200-RM08B

2604 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 1,7776 €
1000 - 4999 0,8465 €
5000 + 0,8042 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

177,76 €

100 x 1,7776 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Material PEAD con inserto de metal
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros