Menu Search

Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

Horizontal Insert for square tube has an M12 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Referencia de Essentra:

10289945

Número de pieza del fabricante:

499246

90 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 4,4578 €
50 - 249 2,1218 €
250 + 2,0167 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

22,29 €

5 x 4,4578 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 40.0 mm
A 25.0 mm
C 40.0 mm
Gauge 2.0 mm
Medida de la rosca M12
Material PA
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros