Menu Search

Contera para tubos redonda 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Gris

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10121306

Número de pieza del fabricante:

111186

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,4178 €
1000 - 4999 0,1989 €
5000 + 0,189 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

41,78 €

100 x 0,4178 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 37.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosor de pared máximo 3.0 mm
Color Gris
Finalizar Texturizado
Material LDPE - PIR
Tipo 1
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros