Menu Search

Conteras para tubos redondas

En stock

Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Hay disponibles una selección de tipos y modelos:

  • Las conteras redondas ligeras son sencillas de montar y tienen un acabado de alta calidad. La gama imperial cuenta con un vástago liso, mientras que la gama métrica dispone de un vástago acanalado.
  • Las conteras para extremo de tubos de polietileno de baja densidad están moleteadas para ofrecer un ajuste cómodo y proteger de bordes de tubos afilados.
  • Las conteras redondas estándar son estriadas para facilitar la instalación, lograr un ajuste seguro y ocultar los bordes afilados.
  • Las conteras abovedadas redondas ofrecen un acabado bonito a productos tubulares de alta calidad.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
  • Ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes.
  • Conteras de ajuste a presión con un diseño acanalado para lograr un máximo agarre o con un vástago liso para una aplicación suave.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como en mobiliario, construcción y la industria.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - De alta resistencia
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
549 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D H h Material Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Tipo Compra
0,4506 € - 0,9965 € 99 En stock
63.5 mm
20.0 mm
PEBD
4.0 mm
2.0 mm
0,0412 € - 0,0912 € 13500 En stock
12.7 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4 - De alta resistencia
8,5139 € - 8,9661 € Solicite el plazo de entrega aquí
140.0 mm
34.0 mm
PE
6.5 mm
2.0 mm
1
5,9626 € - 6,2747 € 50 En stock
120.0 mm
28.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
5,4136 € - 5,6938 € 2240 En stock
110.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
4,5423 € - 4,7895 € 362 En stock
100.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
5,1664 € - 5,4353 € Solicite el plazo de entrega aquí
90.0 mm
21.0 mm
PE
5.0 mm
2.5 mm
1
9,3431 € - 9,8375 € 30 En stock
150.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
2.0 mm
1
5,5753 € - 5,8658 € Solicite el plazo de entrega aquí
110.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
6,146 € - 6,4684 € 2388 En stock
120.0 mm
28.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
9,3431 € - 9,8375 € 59 En stock
150.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
2.0 mm
1
5,4136 € - 5,6938 € 140 En stock
110.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
5,9626 € - 6,2747 € 24 En stock
120.0 mm
28.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,0839 € - 0,1857 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1283 € - 0,2835 € 1700 En stock
34.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,318 € - 0,7029 € 640 En stock
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4597 € - 1,0164 € 20 En stock
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,046 € - 0,1017 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,5597 € - 0,5897 € 2500 En stock
38.0 mm
12.0 mm
PE
3.5 mm
1.5 mm
1
0,9579 € - 1,0075 € 497 En stock
45.0 mm
12.0 mm
PE
3.5 mm
0.8 mm
1
  • de 28
Contera para tubos redonda 63.5 mm 2.0 mm 4.0 mm PEBD Negro

10093207

Rango de precios
0,9965 € - 0,4506 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • H
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Color
    Negro
Redonda Contera para tubos redonda 12.7 mm 16 Negro LDPE - PIR

10092880

Rango de precios
0,0912 € - 0,0412 €

Niveles de existencias
13500 En stock
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • Grosor de pared máximo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Material
    LDPE - PIR
Contera para tubos redonda 140.0 mm 2.0 mm 6.5 mm PE Gris

10183885

Rango de precios
8,9661 € - 8,5139 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.5 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Blanco

10183854

Rango de precios
6,2747 € - 5,9626 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Gris

10183847

Rango de precios
5,6938 € - 5,4136 €

Niveles de existencias
2240 En stock
Atributos
  • D
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Gris

10183823

Rango de precios
4,7895 € - 4,5423 €

Niveles de existencias
362 En stock
Atributos
  • D
    100.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 90.0 mm 2.5 mm 5.0 mm PE Gris

10183816

Rango de precios
5,4353 € - 5,1664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    90.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 150.0 mm 2.0 mm 7.0 mm PE Gris

10183915

Rango de precios
9,8375 € - 9,3431 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • D
    150.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    7.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Negro

10330876

Rango de precios
5,8658 € - 5,5753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Negro

10330883

Rango de precios
6,4684 € - 6,146 €

Niveles de existencias
2388 En stock
Atributos
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 150.0 mm 2.0 mm 7.0 mm PE Negro

10183922

Rango de precios
9,8375 € - 9,3431 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • D
    150.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    7.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Blanco

10183830

Rango de precios
5,6938 € - 5,4136 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • D
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Gris

10183861

Rango de precios
6,2747 € - 5,9626 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Blanco

10075982

Rango de precios
0,1857 € - 0,0839 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Blanco

10076026

Rango de precios
0,2835 € - 0,1283 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Blanco

10076071

Rango de precios
0,7029 € - 0,318 €

Niveles de existencias
640 En stock
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Blanco

10076200

Rango de precios
1,0164 € - 0,4597 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Color
    Blanco
Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076231

Rango de precios
0,1017 € - 0,046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 38.0 mm 1.5 mm 3.5 mm PE Blanco

10183557

Rango de precios
0,5897 € - 0,5597 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 45.0 mm 0.8 mm 3.5 mm PE Gris

10183632

Rango de precios
1,0075 € - 0,9579 €

Niveles de existencias
497 En stock
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
  • Color
    Gris