Menu Search

Conteras cuadradas

En stock

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
311 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad AxA h Color Material Finalizar t Tipo Compra
0,517 € - 1,1429 € 2080 En stock
50.0 mm
19.2 mm
Negro
PE
Pulido
3.75 mm
1
0,0812 € - 0,1795 € 4600 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
2.0 mm
0,5153 € - 1,1394 € 11764 En stock
65.0 mm
14.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
3.0 mm
0,8827 € - 1,9511 € 160 En stock
76.2 mm
22.0 mm
Negro
PE
Pulido
4.0 mm
1
0,4874 € - 1,0772 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
14.5 mm
Negro
PE
Pulido
3.0 mm
1
0,1767 € - 0,3908 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
11.5 mm
Negro
PE
Pulido
3.0 mm
1
0,8647 € - 1,9125 € 323 En stock
75.0 mm
22.0 mm
Negro
PE
Pulido
4.0 mm
1
0,0329 € - 0,0728 € 3500 En stock
15.0 mm
11.0 mm
Negro
PE
2.0 mm
0,4874 € - 1,0772 € 200 En stock
63.5 mm
14.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
3.0 mm
0,201 € - 0,4444 € 400 En stock
38.0 mm
14.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
0,0812 € - 0,1795 € 29200 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
2.0 mm
0,927 € - 2,0496 € 75 En stock
60.0 mm
24.3 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Pulido
4.0 mm
0,201 € - 0,4444 € 1200 En stock
38.0 mm
14.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
3.0 mm
0,8827 € - 1,9511 € 180 En stock
76.2 mm
22.0 mm
Negro
PEBD
Erosionado
4.0 mm
0,0615 € - 0,136 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
11.5 mm
Marrón
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
1,6681 € - 3,6875 € 80 En stock
100.0 mm
20.5 mm
Negro
PE
Pulido
3.5 mm
1
0,201 € - 0,4444 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
14.5 mm
Negro
PEBD
Pulido
3.0 mm
0,1334 € - 0,2952 € 8000 En stock
30.0 mm
19.2 mm
Negro
PE
Pulido
2.0 mm
1
0,3063 € - 0,6772 € 10579 En stock
50.0 mm
18.0 mm
Negro
PEBD
Erosionado
5.0 mm
9,5626 € - 21,135 € 90 En stock
110.0 mm
24.5 mm
Negro
PE
Erosionado
5.0 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 50.0 mm 19.2 mm 3.8 mm 2.3 mm Black PE

10376997

Rango de precios
1,1429 € - 0,517 €

Niveles de existencias
2080 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.2 mm
  • h1
    5.6 mm
  • T1
    3.8 mm
  • T2
    2.3 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079584

Rango de precios
0,1795 € - 0,0812 €

Niveles de existencias
4600 En stock
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079621

Rango de precios
1,1394 € - 0,5153 €

Niveles de existencias
11764 En stock
Atributos
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079317

Rango de precios
1,9511 € - 0,8827 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079287

Rango de precios
1,0772 € - 0,4874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079263

Rango de precios
0,3908 € - 0,1767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079300

Rango de precios
1,9125 € - 0,8647 €

Niveles de existencias
323 En stock
Atributos
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257517

Rango de precios
0,0728 € - 0,0329 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079614

Rango de precios
1,0772 € - 0,4874 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080139

Rango de precios
0,4444 € - 0,201 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10080115

Rango de precios
0,1795 € - 0,0812 €

Niveles de existencias
29200 En stock
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10081082

Rango de precios
2,0496 € - 0,927 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079607

Rango de precios
0,4444 € - 0,201 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079645

Rango de precios
1,9511 € - 0,8827 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Brown PE

10081310

Rango de precios
0,136 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 20.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377031

Rango de precios
3,6875 € - 1,6681 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079270

Rango de precios
0,4444 € - 0,201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 19.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376942

Rango de precios
0,2952 € - 0,1334 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    19.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10093221

Rango de precios
0,6772 € - 0,3063 €

Niveles de existencias
10579 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246627

Rango de precios
21,135 € - 9,5626 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm