Menu Search

Conteras cuadradas

En stock

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
311 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad AxA h Color Material Finalizar t Tipo Compra
10376980 0,517 € - 1,1429 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
19.0 mm
Negro
PE
Pulido
2.0 mm
1
0,1338 € - 0,2959 € 400 En stock
28.6 mm
12.4 mm
Negro
LDPE - PIR
Pulido
2.0 mm
1
9,5626 € - 21,135 € 90 En stock
110.0 mm
24.5 mm
Negro
PE
Erosionado
5.0 mm
1
0,2557 € - 0,5653 € 3290 En stock
35.0 mm
15.0 mm
Negro
PE
Pulido
2.0 mm
2
0,2374 € - 0,25 € 384 En stock
12.0 mm
7.0 mm
Gris medio
PE
Erosionado
2.0 mm
1
0,139 € - 0,1463 € 1921 En stock
13.0 mm
13.0 mm
Blanco
PE
Erosionado
2.0 mm
1
0,5894 € - 1,3028 € 650 En stock
60.0 mm
19.3 mm
Negro
PE
Pulido
4.0 mm
1
10376935 0,1144 € - 0,2528 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
19.0 mm
Negro
PE
Pulido
2.0 mm
1
0,2968 € - 0,6564 € 1430 En stock
50.0 mm
14.5 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Pulido
3.0 mm
1
0,0813 € - 0,1798 € 900 En stock
25.4 mm
11.5 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,0861 € - 0,1903 € 45 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Negro
PE
Pulido
2.0 mm
1
0,1238 € - 0,2738 € 4430 En stock
30.0 mm
11.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
0,8647 € - 1,9125 € 140 En stock
75.0 mm
22.0 mm
Negro
PEBD
Erosionado
4.0 mm
0,1767 € - 0,3908 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
11.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
0,2682 € - 0,5936 € 21875 En stock
60.0 mm
24.3 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Pulido
4.0 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € 854 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Rojo
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
11.5 mm
Amarillo
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,1242 € - 0,2747 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
11.6 mm
Negro
LDPE - PIR
Pulido
3.0 mm
1
0,2968 € - 0,6564 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
14.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
0,0729 € - 0,1613 € 2500 En stock
22.0 mm
11.5 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 50.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376980

Rango de precios
1,1429 € - 0,517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10092965

Rango de precios
0,2959 € - 0,1338 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246627

Rango de precios
21,135 € - 9,5626 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246948

Rango de precios
0,5653 € - 0,2557 €

Niveles de existencias
3290 En stock
Atributos
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180808

Rango de precios
0,25 € - 0,2374 €

Niveles de existencias
384 En stock
Atributos
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180839

Rango de precios
0,1463 € - 0,139 €

Niveles de existencias
1921 En stock
Atributos
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 2.5 mm Black PE

10377017

Rango de precios
1,3028 € - 0,5894 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    5.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 19.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376935

Rango de precios
0,2528 € - 0,1144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077924

Rango de precios
0,6564 € - 0,2968 €

Niveles de existencias
1430 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077979

Rango de precios
0,1798 € - 0,0813 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079256

Rango de precios
0,1903 € - 0,0861 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077832

Rango de precios
0,2738 € - 0,1238 €

Niveles de existencias
4430 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079638

Rango de precios
1,9125 € - 0,8647 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080122

Rango de precios
0,3908 € - 0,1767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10081105

Rango de precios
0,5936 € - 0,2682 €

Niveles de existencias
21875 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081464

Rango de precios
0,1742 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
854 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

10081655

Rango de precios
0,1742 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.6 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10127599

Rango de precios
0,2747 € - 0,1242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.6 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077870

Rango de precios
0,6564 € - 0,2968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077955

Rango de precios
0,1613 € - 0,0729 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm