Menu Search

Conteras cuadradas para tuberías - multiusos

En stock

Las conteras para tubos cuadradas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes cuadrados y evitan la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.

  • Encajan a la perfección en tubos, polos y postes cuadrados.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
  • Se utilizan en la construcción de máquinas o donde se requieren tubos estructurales.
Material: PEBD Color: Gris, Blanco, Negro Código De La Serie: SRILQ

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h Color AxA h1 Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
Gris
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Blanco
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Blanco
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Gris
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Gris
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
Gris
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
Gris
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
Blanco
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Blanco
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
Gris
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
Gris
80.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
Gris
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
Gris
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Gris
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Gris
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Blanco
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
Blanco
150.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
Blanco
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
Gris
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
Gris
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
  • de 6
Cuadrado Contera para tubos 32.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Gris PEBD

20772581


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanco PEBD

20772710


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Blanco PEBD

20772789


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Gris PEBD

20772772


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PEBD

20773076


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Gris PEBD

20773618


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 90.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Gris PEBD

20773687


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 90.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Blanco PEBD

20773694


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Blanco PEBD

20773298


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PEBD

20773489


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 80.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Gris PEBD

20773540


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 70.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Gris PEBD

20773502


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PEBD

20772536


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PEBD

20772703


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PEBD

20772956


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Blanco PEBD

20773113


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 150.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Blanco PEBD

20772086


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 150.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Blanco PEBD

20772130


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    8.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 150.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Gris PEBD

20772123


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    8.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 22.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Gris PEBD

20772352


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm