Las conteras para tubos cuadradas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes cuadrados y evitan la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.
Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.
Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
Material: PEBD Color: Gris, Blanco, Negro Código De La Serie: SRILQ
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | Color | AxA | h1 | Grosor de pared máximo | Minimum Wall Thickness | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
Blanco
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
Blanco
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
Blanco
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
Blanco
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
Blanco
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.846 in
21.5 mm
|
Gris
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
Gris
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
Blanco
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
Blanco
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
Blanco
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
Blanco
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
Gris
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
Gris
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
Blanco
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
Blanco
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
Blanco
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
Blanco
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar