Menu Search

Cuadrado Contera para tubos 90.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Gris PEBD

Estas conteras para tubos cuadrados multiusos se encajan a la perfección en tubos, polos y postes cuadrados evitando la contaminación y garantizando la seguridad para la aplicación. Se fabrican en PEBD gris. Pueden instalarse fácilmente a mano o con un mazo para ofrecer un proceso de montaje rápido.
Referencia de Essentra:

20773687

Número de pieza del fabricante:

20773687

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 90.0 mm
h 25.0 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Grosor de pared máximo 5.0 mm
Material PEBD
Color Gris
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros