Menu Search

Conteras cuadradas para tuberías - multiusos PCR

En stock

Los insertos cuadrados para tubos se utilizan como componentes de protección de múltiples usos. Durante la etapa final de un proyecto, cuando se requiere una protección de impacto significativa, esta se proporciona mediante el grosor del cabezal del inserto del tubo. La función principal es evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y la humedad. También protege contra los bordes afilados creados por los cortes. Se inserta fácilmente con la mano o con un martillo, para un montaje rápido. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de formación de tubos metálicos para muebles industriales, vehículos especializados, señales de tráfico y andamiaje.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILQPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h AxA h1 Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Compra
0,0702 € - 0,1093 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
0,0838 € - 0,1304 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
0,0973 € - 0,1082 € 2000 En stock
5.0 mm
0,1972 € - 0,2192 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
0,3101 € - 0,3446 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,785 € - 0,8723 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
1,2913 € - 1,4348 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
0,0346 € - 0,0539 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
0,1178 € - 0,1309 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1789 € - 0,1988 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
0,1582 € - 0,1758 € 450 En stock
6.5 mm
0,2268 € - 0,2521 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
0,2609 € - 0,2899 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • de 2
Cuadrado Contera para tubos 35.0 mm Negro LDPE - PCR

20752941

Rango de precios
0,1093 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Negro
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código de material
    3923509000
Cuadrado Contera para tubos 35.0 mm Negro LDPE - PCR

20752958

Rango de precios
0,1304 € - 0,0838 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Negro
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código de material
    3923509000
Cuadrado Contera para tubos 40.0 mm Negro LDPE - PCR

20752965

Rango de precios
0,1082 € - 0,0973 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Negro
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código de material
    3923509000
Cuadrado Contera para tubos 60.0 mm Negro LDPE - PCR

20753047

Rango de precios
0,2192 € - 0,1972 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Negro
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código de material
    3923509000
Cuadrado Contera para tubos 70.0 mm Negro LDPE - PCR

20753078

Rango de precios
0,3446 € - 0,3101 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 90.0 mm Negro LDPE - PCR

20753108

Rango de precios
0,8723 € - 0,785 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    6.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Negro
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código de material
    3923509000
Cuadrado Contera para tubos 140.0 mm Negro LDPE - PCR

20752859

Rango de precios
1,4348 € - 1,2913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    3.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Negro
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código de material
    3923509000
Cuadrado Contera para tubos 20.0 mm Negro LDPE - PCR

20752897

Rango de precios
0,0539 € - 0,0346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 22.0 mm Negro LDPE - PCR

20752903

Rango de precios
0,0668 € - 0,0429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Negro
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código de material
    3923509000
Cuadrado Contera para tubos 45.0 mm Negro LDPE - PCR

20752989

Rango de precios
0,1309 € - 0,1178 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 55.0 mm Negro LDPE - PCR

20753030

Rango de precios
0,1988 € - 0,1789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Negro
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código de material
    3923509000
Cuadrado Contera para tubos 50.0 mm Negro LDPE - PCR

20753016

Rango de precios
0,1758 € - 0,1582 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • h1
    6.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Negro
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código de material
    3923509000
Cuadrado Contera para tubos 60.0 mm Negro LDPE - PCR

20753054

Rango de precios
0,2521 € - 0,2268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    6.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Color
    Negro
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código de material
    3923509000
Cuadrado Contera para tubos 65.0 mm Negro LDPE - PCR

20753061

Rango de precios
0,2899 € - 0,2609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm