Menu Search

Cuadrado Contera para tubos 70.0 mm Negro LDPE - PCR

Referencia de Essentra:

20753078

Número de pieza del fabricante:

20753078

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 749 0,3446 €
750 + 0,3101 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

51,69 €

150 x 0,3446 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 70.0 mm
h1 5.0 mm
h 19.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Grosor de pared máximo 4.0 mm
Material LDPE - PCR
Color Negro
Recycled Content Percentage % 98%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros