Menu Search

Conteras cuadradas para tuberías - multiusos PCR

En stock

Los insertos cuadrados para tubos se utilizan como componentes de protección de múltiples usos. Durante la etapa final de un proyecto, cuando se requiere una protección de impacto significativa, esta se proporciona mediante el grosor del cabezal del inserto del tubo. La función principal es evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y la humedad. También protege contra los bordes afilados creados por los cortes. Se inserta fácilmente con la mano o con un martillo, para un montaje rápido. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de formación de tubos metálicos para muebles industriales, vehículos especializados, señales de tráfico y andamiaje.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILQPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h AxA h1 Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Compra
0,0838 € - 0,1304 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,0623 € - 1,6525 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
0,0297 € - 0,0462 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0305 € - 0,0474 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
1,2913 € - 1,4348 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
0,0346 € - 0,0539 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,1178 € - 0,1309 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1789 € - 0,1988 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,2268 € - 0,2521 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.5 mm
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2609 € - 0,2899 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0329 € - 0,0512 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0702 € - 0,1093 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0973 € - 0,1082 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1582 € - 0,1758 € 450 En stock
25.0 mm
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
0,3833 € - 0,4259 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,0289 € - 0,045 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
1,2298 € - 1,3665 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
0,0313 € - 0,0487 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0844 € - 0,1314 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
  • de 2
Cuadrado Contera para tubos 35.0 mm Negro LDPE - PCR

20752958

Rango de precios
0,1304 € - 0,0838 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 100.0 mm Negro LDPE - PCR

20752798

Rango de precios
1,6525 € - 1,0623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 12.0 mm Negro LDPE - PCR

20752828

Rango de precios
0,0462 € - 0,0297 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 13.0 mm Negro LDPE - PCR

20752842

Rango de precios
0,0474 € - 0,0305 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    13.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 140.0 mm Negro LDPE - PCR

20752859

Rango de precios
1,4348 € - 1,2913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    140.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    7.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 20.0 mm Negro LDPE - PCR

20752897

Rango de precios
0,0539 € - 0,0346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 22.0 mm Negro LDPE - PCR

20752903

Rango de precios
0,0668 € - 0,0429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 45.0 mm Negro LDPE - PCR

20752989

Rango de precios
0,1309 € - 0,1178 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 55.0 mm Negro LDPE - PCR

20753030

Rango de precios
0,1988 € - 0,1789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    55.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 60.0 mm Negro LDPE - PCR

20753054

Rango de precios
0,2521 € - 0,2268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 65.0 mm Negro LDPE - PCR

20753061

Rango de precios
0,2899 € - 0,2609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 18.0 mm Negro LDPE - PCR

20752880

Rango de precios
0,0512 € - 0,0329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 35.0 mm Negro LDPE - PCR

20752941

Rango de precios
0,1093 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 40.0 mm Negro LDPE - PCR

20752965

Rango de precios
0,1082 € - 0,0973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 50.0 mm Negro LDPE - PCR

20753016

Rango de precios
0,1758 € - 0,1582 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 80.0 mm Negro LDPE - PCR

20753085

Rango de precios
0,4259 € - 0,3833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 10.0 mm Negro LDPE - PCR

20752781

Rango de precios
0,045 € - 0,0289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 120.0 mm Negro LDPE - PCR

20752835

Rango de precios
1,3665 € - 1,2298 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 15.0 mm Negro LDPE - PCR

20752866

Rango de precios
0,0487 € - 0,0313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 32.0 mm Negro LDPE - PCR

20752934

Rango de precios
0,1314 € - 0,0844 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm