Menu Search

Cuadrado Contera para tubos 50.0 mm Negro LDPE - PCR

Referencia de Essentra:

20753023

Número de pieza del fabricante:

20753023

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1849 €
2500 + 0,1664 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

92,45 €

500 x 0,1849 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 50.0 mm
h1 5.0 mm
h 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Grosor de pared máximo 6.0 mm
Material LDPE - PCR
Color Negro
Recycled Content Percentage % 98%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros