Menu Search

Conteras a presión

En stock

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Finalizar Compra
0,1091 € - 0,2633 € 200 En stock
Abovedadas
Negro
Pulido
0,3007 € - 0,6113 € 28500 En stock
Negro
Texturizado
0,239 € - 0,2516 € 2473 En stock
Redonda
Gris medio
Erosionado
0,1239 € - 0,2737 € 22283 En stock
Negro
0,5368 € - 1,1863 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Blanco
Sin acabado
3800 En stock
Redonda
Natural
Chapado en níquel
0,5648 € - 0,5936 € 1396 En stock
Rectangular
Negro
Sin acabado
1,2004 € - 1,2623 € 184 En stock
Rectangular
Negro
Sin acabado
1,1982 € - 1,2623 € 273 En stock
Rectangular
Negro
Sin acabado
3,5859 € - 3,7759 € 1388 En stock
Redonda
Negro
Cromado
1,2987 € - 2,8707 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
Sin acabado
1,3589 € - 3,0039 € 1900 En stock
Redonda
Negro
Sin acabado
0,8619 € - 1,2067 € 1325 En stock
Redonda
Negro
Mate
2,3081 € - 2,4295 € 475 En stock
Rectangular
Negro
Sin acabado
0,881 € - 0,9274 € 893 En stock
Redonda
Negro
Cromado
0,5491 € - 0,7688 € 5950 En stock
Redonda
Negro
Mate
3,8225 € - 4,0239 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rectangular
Negro
Sin acabado
0,278 € - 0,6145 € 5000 En stock
Redonda
Negro
0,6703 € - 0,9384 € 6091 En stock
Redonda
Negro
Mate
  • de 8
Redonda Contera para tubos 22.2 mm 1.4 mm 2.0 mm Negro LDPE - PIR

10079447

Rango de precios
0,2633 € - 0,1091 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Tamaño mínimo del calibre
    14.0 mm
  • Diámetro
    22.2 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
Abovedadas Contera para tubos redonda 32.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10256787

Rango de precios
0,6113 € - 0,3007 €

Niveles de existencias
28500 En stock
Atributos
  • Diámetro
    32.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Texturizado
Redonda Contera para tubos Gris medio PEBD

10183250

Rango de precios
0,2516 € - 0,239 €

Niveles de existencias
2473 En stock
Atributos
  • Diámetro
    20.0 mm
  • Altura
    17.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Gris medio
Contera para tubos redonda 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10261309

Rango de precios
0,2737 € - 0,1239 €

Niveles de existencias
22283 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
Redonda Puntilla a presión Blanco Nylon

10402924

Rango de precios
1,1863 € - 0,5368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    32.0 mm
  • Anchura
    32.0 mm
  • Longitud
    32.0 mm
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Nylon
Puntilla con base de cacerola 21.0 mm Acero Natural

10301265


Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • Diámetro
    21.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Clavijas de metal
Puntilla a presión Negro PEBD

10327357

Rango de precios
0,5936 € - 0,5648 €

Niveles de existencias
1396 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla a presión Negro PEBD

10327371

Rango de precios
1,2623 € - 1,2004 €

Niveles de existencias
184 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla a presión Negro PEBD

10327388

Rango de precios
1,2623 € - 1,1982 €

Niveles de existencias
273 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400760

Rango de precios
3,7759 € - 3,5859 €

Niveles de existencias
1388 En stock
Atributos
  • Altura
    15.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla a presión 30.0 mm 22.0 mm PA Negro

10255278

Rango de precios
2,8707 € - 1,2987 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla a presión 30.0 mm 20.0 mm PA Negro

10379189

Rango de precios
3,0039 € - 1,3589 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Puntilla a presión Negro PA; fieltro

10379363

Rango de precios
1,2067 € - 0,8619 €

Niveles de existencias
1325 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Poliamida; Fieltro
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Clavijas de metal
    No
Cuadrado Puntilla a presión Negro PEAD

10404409

Rango de precios
2,4295 € - 2,3081 €

Niveles de existencias
475 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400722

Rango de precios
0,9274 € - 0,881 €

Niveles de existencias
893 En stock
Atributos
  • Altura
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Puntilla a presión Negro PA; fieltro

10255322

Rango de precios
0,7688 € - 0,5491 €

Niveles de existencias
5950 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Poliamida; Fieltro
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Clavijas de metal
    No
Cuadrado Puntilla a presión Negro PEAD

10404379

Rango de precios
4,0239 € - 3,8225 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Redonda Puntilla a presión M10 Negro PEAD

10396483

Rango de precios
0,6145 € - 0,278 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Altura
    34.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
Puntilla a presión Negro PA; fieltro

10255339

Rango de precios
0,9384 € - 0,6703 €

Niveles de existencias
6091 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Poliamida; Fieltro
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Clavijas de metal
    No